HARTING Technology Group
用于小型通用工业连接器的全新标准

用于小型通用工业连接器的全新标准

Han® 1A:紧凑、坚固、经济的连接器,用于控制器、小型驱动器和控制柜。

    申领免费样品

    在相对恶劣的工业环境中,机器/设施建造领域的微型化趋势也日益增加。紧凑而功能多样 — 但仍然坚固 — 的工业连接器具有巨大的市场需求。

    浩亭的 Han® 1A 首次推出紧凑、经济实惠的电源连接器,可用于控制器、小型驱动器和控制柜,也可在现场安装。


    浩亭Han® 1A六大优势

    适用于各种场景的连接方案

    浩亭Han® 1A适用於各种应用

    浩亭Han® 1A的九大特点

    所使用的空间减少 30%

    所使用的空间减少 30%:Han®1A 与较大的系列 Han®3A 相比
    所使用的空间减少 30%:Han®1A 与较大的系列 Han®3A 相比

    这款新的工业连接器由高性能塑料制成,它重量轻便且占用空间极小,因为它比矩形连接器 Han® 3A 小得多。

    适用于各种应用 (IP20/IP65)


    在机械制造领域,Han® 1A 用于高效地连接工具和模块,包括加热或冷却装置、风扇、控制终端、照明系统、驱动器和振动输送机。

    它适用于控制柜中的 IP20 连接及户外要求,因为其锁定位置达到 IP65 防护等级。

    模块化结构

    Han® 1A 是一种紧凑且非常坚固的矩形连接器,具有多达 12 个触点,可以传输数据、信号和电源。

    鉴于其模块化结构和众多不同用途,它特别适用于需要多个小型驱动器、传感器和设备的供应领域。 

    Han® 1A 非常适合作为生产设施周边的设备和小型执行器的接口,以及工具或小型机器模块的连接接口。

    用户也可以使用一些基本元件来组合成不同的连接器以满足许多不同的应用。因此,Han® 1A 只需最少的库存即可实现最大的选择。

    申领免费样品

    易于安装

    Han® 1A 是用来替换圆形连接器的矩形连接器,坚固且易于安装。它非常适用于连接生产设施周边的设备,以及供应工具和较小的机器模块。采用卡扣式技术,无需耗时的螺栓连接。

    即使并行安装多个相同格式的连接器,也不存在发生混淆的危险。使用彩色编码夹,用户只能插入匹配的连接器一侧。

    申领免费样品

    您的优势概览:

    • 所使用的空间减少 30%:可紧凑型电源连接器上采用现场接线的技术,不需要特殊工具
    • 应用灵活:可最多通过多达 12 个触点传输数据、信号和电源
    • 高度多功能性:模块化插芯和附件,用于室内和室外应用 (IP20/IP65)
    • 减少安装所需的时间:使用卡扣式技术快速连接 - 无需螺栓
    • 减少零件数量以降低所需库存:连接器由一些基本组件的构成
    • 降低成本:经济实惠的连接器

    浩亭Han® 影片

    浩亭 Han® 1A - 结构紧凑, 坚固耐用且种类丰富

    浩亭 Han® 1A - 结构紧凑, 坚固耐用且种类丰富

    联系您的合作伙伴

    欢迎联系我们以取得更多产品及解决方案资讯


    请致电
    +86 20 2836 6488 内线702
    黎宝莹小姐

    我们发送邮件

    Fill out my online form.