HARTING Technology Group
Ha-VIS eCon 以太网交换机

Ha-VIS eCon 以太网交换机

  • 独一无二,超过200种规格
  • 紧凑型设计
  • PoE+标准扩展
  • 扩展温度范围
  • 千兆以太网
  • 高效节能

现代生产设备的网络正变得越来越复杂。 Ha-VIS eCon系列的非管理型以太网交换机现可提供新型的带RJ45和光纤电缆端口的型号,可帮助您高效的设置及扩展您的以太网络。Ha-VIS eCon 2000和3000系列在任何空间和应用环境下均可完美的满足您的要求。 


Ha-VIS eCon 2000系列- 扁平系列

来自Ha-VIS eCon 2000系列的非管理型以太网交换机可提供多达16个高速以太网端口,并且推出了7端口全千兆版。使得客户可以省时、经济地扩展或构建网络基础提供了经济又快速的选择。全千兆交换机最多设施。该系列交换机扁平化的机身设计,适合安装于前面板出体方向空间狭小的柜体内。RJ45 和FOC端口设置在交换机的前面,使得电缆可以简单快速地连接。扁平化设计使其变得独一无二。

Have a look at the advantages!


Ha-VIS eCon 3000系列 - 超薄设计

来自Ha-VIS eCon 3000系列的非管理型以太网交换机配备多达10个高速以太网端口,为您扩展或构建网络基础设施提供了经济又快速的选择。全千兆交换机最多可提供7个千兆口,适合于高数据吞吐量的应用。此交换机的超薄型设计使其可以在极高安装密度的导轨上安装。因DIN导轨已经集成在了底座上,交换机可在室外简单快速的安装,同时达到了省时又经济的目的。

Have a look at the advantages!