HARTING Technology Group

 

Han®系列 - 自1950年以来的业界标准

操作快速简便,坚固耐用,应用灵活,使用寿命长,并且理想情况下无需工具即可组装 - 无论您对连接器有何种要求 - Han®都不会令您失望,且您会收获更多。


四大使用Han®系列高性能连接器的原因

1. 快速安装,节约时间和人力成本

浩亭Han®系列使用预装配的预测试连接器组件,将大量复杂电路预先装配完成,使设备可以实现轻松连接。这不仅为安装节约了大量时间,还降低了对安装人员的技术要求,减少了企业人力成本。

2. 经久耐用,长效降低维护成本

连接器作为设备与设备连接的基础,必须拥有良好的机械稳定性,实现安全稳定的传输。Han®高性能连接器,专门为满足苛刻的应用环境而设计。

3. 技术创新,引领工业连接浪潮

作为工业4.0的带领者, 也为了配合对轨道交通、机器人、医疗器械等行业生产的空间要求,浩亭推出了Han® 1A紧凑型矩形连接器,采用高度集成的模块化,比Han® 3A连接器体积小30%,是小巧结实的“微型担当”。

> 填写页底表格, 有机会免费取得浩亭最新微型化连接器Han® 1A的样本

4. 智能连接及定制化方案,赋予更多增值价值

在汽车和轨道交通等行业日益强烈的轻量化需求下,连接器部件在确保稳定提升性能的前提下也要实现减重。Han-Eco® B采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%。Han-Eco®新型塑料连接器可与各种Han® B金属型号插接件兼容使用。


Han® – 模块化连接器的市场标准

Han-Modular® – 模块化连接器的市场标准
利用Han-Modular®系列产品, 可以优化机器与设备之间的连接设计。通过不同模组组合的传输载体,信号、数据、电源和压缩空气 - 均可集成在标准尺寸工业连接器外壳内。Han-Modular®占用空间小,功能丰富,是一种操作简单、灵活度高的解决方案。

为客户带来的优势:

  • 多个连接器集成在单一组件内
  • 缩短安装时间
  • 大幅度减少空间需求
  • 组件和整个系统的成本节省
  • 灵活的增强功能,面向未来

Han® 1A – 为小型化连接器树立了新的行业标准

为针对轨道交通、机器人、自动化器械等行业对生产的空间要求, 浩亭推出了Han® 1A紧凑型矩形连接器。这是一个小巧结实的“微型”连接器,为小型化连接器树立了新的行业标准。创新的Han® 1A推荐在机器人机械臂和铁路交通行业中应用。

Han® 1A的优点:

  • 占用空间减少30%:以更高的密度有效减少空间占用
  • 可灵活使用:以最多12个連接來传输电源、信号和数据
  • 用途广泛:用于室内的模块化插件和附件系统, 同时拥有IP20/65防护等级, 可于户外应用

填写页底表格, 可免费取得浩亭最新微型化连接器Han® 1A的样本


Han-Eco® B - 轻质高性能塑料连接器

Han-Eco® B目前主要应用于汽车生产线、机器人机械臂、控制柜等机械行业以及环网控制柜、配网等电力行业。

Han-Eco® B的优点:

  • 创新性地颠覆了前面板安装这一传统,支持后面板安装方式,可以让预制插接件在内部直接卡接,无需现场装线
  • 采用了高性能轻质塑料外壳,与普通的金属外壳相比重量减少了约50%。成为了追求轻量与经济的不二选择。
  • Han-Eco® B的塑料外壳由加固玻璃纤维制成,比普通塑料材质的机械强度更高、更耐腐蚀。
  • 防护等级高达IP65,阻燃性符合UL94 V0标准,令其拥有出色的环境性能

Han-Smart® - 连接器的智能化

这款具有特别功能的连接器可用于诸如机器识别、能源测量和浪涌保护等许多不同应用。
连接器智能化 - 这正是Han-Smart®的战略。浩亭将多年的连接领域专业知识与先进技术相结合,扩大了浩亭连接器产品组合。用于智能工业应用的产品必须能够满足动态和多功能性的全新要求。通过强化通讯和联网功能,让生产更具成本效益。

为客户带来的优势:

  • 不依赖额外、外置解决方案的电浪涌保护功能
  • 无需额外的安装工作

Han-Modular®

  • 节省空间 - 将多个连接器集成到一个单元中,显著降低空间要求
  • 灵活性 - 使用Han-Modular®系列,用户可以根据自己的个体要求装配“自己的”连接器。从本质上来说,可使用标准库存模块创建一个“定制”的连接器
  • 前瞻性 – 预留模块为您带来了灵活性,以适应未来的模块化连接器设计

Han® 1A

  • Han® 1A为模块化和微型化树立了新标准
  • 高度模块化
  • 适用于工业的小型化接口
  • 多功能设计 - 在同一外壳内连接电源丶信号丶数据
  • 采用卡入式技术达致最快速安装
  • IP20及IP65防护

Han-Eco® B

  • 防腐蚀连接器系列
  • 由轻质塑料制成
  • IP65防护
  • 工业和户外适用

Han® K32/55

  • 多功能设计, 能同时提供共32个电源和55个信号的连接功能
  • 标准的Han D和D-SUB压接插针
  • 高插针密度- 高达87枝插针, 能同时传输大量电源和信号
  • 大量节省空间和成本

Han® – 自1950年以来的业界标准

在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。Harting构思了一种坚固且易于使用的矩形连接器。根据这一构想,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为“Han®”.

Han-Eco®B 目录

下载Han-Eco® B 选型指南

联系您的合作伙伴

欢迎联系我们以取得更多产品及解决方案资讯


请致电
+86 20 2836 6488 内线702
黎宝莹小姐

我们发送邮件

Fill out my online form.