HARTING Technology Group

 

Han-Modular® - 模塊化 連接器 的 市場標準

借助於Han-Modular® 系列,您可以為機器和設備設計最佳的連接器。這使傳輸不同媒介的單個模塊組合在一個標準尺寸的工業連接器外殼中成為可能,如信號、數據、電力和壓縮空氣。

由於其尺寸小並且多功能,Han Modular® 可提供易於操作、高度靈活的解決方案。


Han-Modular®:無限的組合可能

Han-Modular®: Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • 將多個連接器集成在單個裝置中
  • 更短的安裝時間
  • 顯著降低空間要求
  • 節省組件和整個系統的成本
  • 靈活的增強功能,使其永不過時

模塊化連接器:將電力、信號、數據和壓縮空氣組合在一個獨特的連接器中
發現無數不同的插拔面



關於Han-Modular®的更多信息

具有安裝和成本節約優勢的鉸接框

浩亭為其知名的Han-Modular®系統新增“鉸接框增強版”產品。除進一步的細節優化之外,這款成熟型鉸接框的“增強版”利用了一個附加不銹鋼彈簧將框架固定在張開和閉合位置。採用新型鉸接框之後連接器模塊的組裝更加方便,效率更高,由此獲得了顯著的時間和成本節約優勢。

PE模塊取消了用於電力連接器的特殊電纜

浩亭推出一種用於大型PE橫截面積(10-35mm²)插拔式連接的模塊,擴展了Han Modular®系列。 Han Modular® 系列鉸接框架配備兩個0.5-10mm²橫截面積的PE連接件。如今,隨著新型插拔式PE模塊的出現,可連接10-35 mm²橫截面積的電纜。不再需要帶簡化PE的特殊電纜。 PE模塊安裝在鉸接框架上,實現PE插針至鉸接框架和外殼的安全、導電連接。 PE保護接地連接具有先導性,並符合IEC 61984標準。

連接器中用於光數據傳輸的LC模塊

LC模塊可幫助用戶將光纖電纜傳輸的優點應用於工業連接器。 FOC可為工業環境中的敏感數據傳輸帶來顯著優勢。通過銅基數據傳輸,可實現無接口傳輸並且不存在電磁兼容問題。因此,可通過Han Modular®連接器實現無故障電源供應,進一步構建FOC架構。 LC模塊的高插芯密度降低了光纖傳輸的空間要求。 LC模塊的插芯適用於50-62.5/125多模光纖,同時也適用於單模光纖。 LC模塊的典型應用包括機器和工廠設施中的數據傳輸。

高插拔次數的 Han Modular®

工業設施正越來越多地具備模塊化設計的特點。製造過程中越來越多地使用移動式設備,並且越來越頻繁且需要盡可能快速地執行換出操作。這也意味著我們需要更多可滿足高插拔次數的連接器。浩亭 Han Modular®高插拔次數”(HMC)鉸接框架,可將專為高插拔次數(10000次插入/拔出)設計的插針集成在久經考驗的Han Modular®系列插芯中。 Han Modular® HMC鉸接框架的使用,意味著可將 Han Modular® 模塊集成在HMC外殼中——從而可滿足超過10,000次的插拔次數。 HMC鉸接框架不同於傳統的鉸接框架,尤其對於PE插針部分。 HMC鉸接框架中的插針為特殊鍍膜,並通過特殊工藝安裝在後部。

用於乙太網的模塊化連接器

製造過程的網絡化和數字化意味著現場級乙太網絡組件比例增加。為了應對這一趨勢,浩亭開發了 Han Modular®US4交換機。 US4可輕鬆將用於質量保證的高分辨率攝像機,集成在生產設施網絡中。 US4乙太網交換機適用於工業應用,並支持乙太網(10 Mbit/s)、快速乙太網(100 Mbit/s)和千兆比特乙太網(1000 Mbit/s)。可通過RJ45端口連接多達4台設備。 US4交換機為即插即用型,集成的LED燈可提供快速、便捷的電源和網絡診斷。浩亭的策略向智能連接器更進一步:ID模塊可為連接器提供記憶空間。其它新興的解決方案為:在模塊化連接器中的集成傳感器和無線模塊。

連接器中的壓縮空氣傳輸

The Han®Pneumatic Module氣動模塊 通過連接器傳輸壓縮空氣,電機等設備可能會需要此類模塊。氣動模塊的藍色標識使其在電氣模塊中易於辨認。根據不同要求,公針和母針可應用於不同直徑的氣動軟管(∅ = 1.6至6mm)。該模塊還可以組合Han Modular®系列的所有其它模塊。這意味著,除了電能和電氣信號之外,還可以以插拔模式傳輸光纖信號和氣體介質。該模塊可選兩個(軟管∅ = 6 mm)或三個插槽(軟管∅ = 1.6至4mm)。母針可選自帶或不帶關斷功能。對於自帶關斷型,當連接器打開時,通過一個O型環將彈簧閥關閉,可防止壓縮空氣洩漏。插入時,公針壓住閥門並保持插針打開。

Han-Modular®鉸接框增強版

DER Han®

Han-Modular®具有安裝和成本節約優勢。發現更多!

   配置 Han®連接器

       Download PDF
    

定制化解決方案

您是否在尋找一些特別定制的解決方案?我們可以滿足您的需求

了解我們關於“浩亭定制化解決方案”的服務


Han® – 自1950年以來的業界標準

在20世紀50年代,年輕的工程師Wilhelm Harting意識到工業應用對重載連接器的需求,與在軍事技術中的應用需求同樣重要。 Harting構思了一種堅固且易於使用的矩形連接器。根據這一構想,在經過不懈的工作和努力之後,他開發出浩亭標準的連接器,簡稱為“Han®”.

閱讀更多關於家族公司浩亭和Han®連接器的歷史

您的聯繫合作夥伴

我們將滿足您的需求

給我們發送郵件