机械制造

机器制造

各种製造设备,例如车床、塑胶加工机械、金属加工和木材加工机械、食品和饮料加工包装机械。


浩亭连接器 - 用于激光切割系统的电源

激光切割系统在现在化生产中,需要提供一个很高的准确度,为了这些系统的控制和能量供应,激光系统的设计者使用可信赖的浩亭连接器。

更多


晶片扫描器中的浩亭连接器

领先的平板印刷系统(晶圆扫描仪)依赖来自HARTING的创新连接方案。

更多


利用DESINA®通过分散法降低成本

KAPP集团,总部在科堡,是一家主要生产齿轮和仿形磨床的领先生产商。KAPP是齿轮完成处理和其他形式的机器领先生产商,也专门提供必需的磨削工具。

更多


HARAX® at Thyssen-Norte - 改进生产工艺

Thyssen Norte通过执行LEAN生产方法已经重组了它的生产操作。因此,Thyssen …

更多


卡车收费系统VITRONIC用工业图像处理系统和工业连接器与HARTING拥有共同的目标

Gantry-mounted收费系统将迅速为德国高速公路网络使用者熟知,这些系统是设计用来向重型卡车收费的,系统配有VITRONIC开发的识别设备。VITRONIC是工业图像处理的 …

更多


带Han-Modular®连接器的图片传输设备

Ziehm 8000 移动C形臂, 以其流动性和简单操作性闻名。它配有一个复杂的摄像照片,提供最高的图像品质和卓越的可靠性。

更多


Han-Snap®-悬置系统开关柜

针对终端客户的需求,机器制造商针对模块化设计理念正在建设设备。因为满足成本预算和紧张的安装期限是持续要求,所以机器复杂性的不断增加。

更多


HARAX®-传感器/致动器箱用快速连接技术

事实证明,HARAX®绝缘位移连接器技术,简化了传感器和驱动器的连接。

更多