HARTING Technology Group
Ha-VIS RFID

Ha-VIS RFID

  • 非可视环境下,可识别一系列物体
  • 直接在产品上进行实时信息存储
  • 困难环境下的可靠信息处理

Ha-VIS RFID (无线频率识别)系统部件

浩亭的RFID (无线频率识别)系统可在极富挑战性的极端的工业环境下识别金属容器、机器、工具、火车、混凝土部件或其它硬件 

浩亭可提供极度坚固的UHF RFID应答器(也称作RFID标签或RFID芯片),以及固定或手持式RFID读写器,从而实现完整的RFID系统。我们采用PLC功能模块和Ha-VIS中间件将现实世界和您的软件世界桥接,为您提供最大的支持。


产品

更多


产品视频


应用


RFID新闻

下载目录

请在RFID 系统组件上下载产品单页。

RFID单页

更高水平的自动化已经启动

在“产业集成”(工业4.0)的新概念下,更高水平的自动化已经启动。目的是将一些物理目标的信息有效地传输到PLCs或IT系统中,如硬件、产品、工具、火车或车辆。典型的应用为生产、硬件追踪或维护。

还有其它一些自动识别技术,如条形码、图像识别(OCR)或RFID。RFID是唯一一种可在目标层面上改变信息的技术。不同的频率对应不同的RFID技术:LF (125 kHz), HF (13.56 MHz), NFC (智能手机中) 和UHF。在读取范围、高速读取和应答器成本方面最灵活的技术为UHF,其频率为865 -928 MHz。

通过较多的技术革新, UHF RFID应答器(也称作标签或芯片)可以完全无源操作(无需电池)及免维护,读取范围为1cm至15m。

浩亭在以下所有层面进行了开发:技术、包装直至现实世界和IT数据之间的桥接。

浩亭为您的应用提供RFID解决方案:

  • 采用我们的eKanban解决方案进行塑料和镀锌金属铸造的生产和制造
  • 在高达210℃的温度下的应用,如油漆车间或高压蒸汽处理
  • 模压或弯曲工具的资源追踪及追踪控制工具。
  • 用于即用混凝土部件的生产和追踪,如桥梁、隧道或现代工业建筑。
  • 用于火车或有轨电车在月台处的定位,或用于信号方面。
  • 在控制点识别火车或火车头
  • 用于机器、机车和轨道车辆的优化维护、维修及详细检查
  • 用于复杂机器和机车的配置管理

采用浩亭方案可在以下方面使客户受益: