HARTING Technology Group

 

什么是Han-Modular®

借助于Han-Modular® 系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。通过设计人员选择的不同模块组合,连接器可处理不同的信号、媒体类型,比如可以将电源、信号和数据组合在一个连接器内,而无需单独连接。


重载连接器中的“变形金刚”

Han-Modular® 系列

受益于模块化的连接器

  • 节省空间 - 将多个连接器集成到一个单元中,显著降低空间要求
  • 低维护 - 使用预装配的预测试连接器组件,减少硬连线和安装时间
  • 灵活性 - 使用Han-Modular®系列,用户可以根据自己的个体要求装配“自己的”连接器。从本质上来说,可使用标准库存模块创建一个“定制”的连接器
  • 前瞻性 – 预留模块为您带来了灵活性,以适应未来的模块化连接器设计

工业变革从这里开始


连接器优于硬接线

当比较电源、信号或数据传输到实际应用中时,通常有两种接线方式,永久硬接线或连接器连接。比较这两种选择时,需要注意几点。第一点也是最重要的,是应用程序将被断开/重新连接的频率。选择硬接线时,每根线都需要精心拆除和重新连接,需要大量的人力成本。如果有任何接线错误,可能需要几小时才能排除故障。

使用连接器的前期成本较高,但是一旦完成,即插即用解决方案可避免误插,也不需要有专门的技术人员。对于很多人来说,使用连接器的长期优势远远超过了硬接线。


圆形与矩形的对比

连接器有两种选择:圆形或矩形。圆形连接器通过扭动到位,而矩形连接器在连接器的内部或外部,通过锁扣机制锁定到位。

选择连接器时,矩形比圆形更具实质性优势。由于圆形连接器通过扭转锁定到位,因此需要为手留出额外的操作空间。矩形连接器可以彼此相邻放置,从而允许使用较小的终端设备。

此外,矩形连接器在灵活性和模块性方面显著优于圆形连接器。矩形连接器允许使用现成的模块进行用户自定义,而连接器制造商通常必须设计自定义模块化的圆形连接器。从而导致交货时间长,灵活性不佳。


smart Han® - 通向工业物联网(IIoT)的入口

Han-Modular®系列的最新扩展是引入了smart Han®模块,该模块允许在连接器级别与工业物联网(IIoT)连接。浩亭以成熟的Han-Modular®插芯为基础,将可靠连接的专业知识与未来前沿技术结合在了一起。

浩亭的smart Han®是根据需要,与主流工业物联网(IIoT)思想领袖共同开发的解决方案,目标是使其可在全球范围内使用。


关于Han-Modular®的更多信息

保护敏感电子设备的浪涌保护模块

为了能够主动保护生产系统中的各种信号,在选择正确的保护装置时必须识别和考虑信号电路的参考电位。它使共同参考电位的信号和独立信号电路的信号之间呈现出明显的区别:对于这两种信号类型,浪涌保护模块都提供了一套合适的解决方案作为智能Han®概念的一部分。

过压保护模块采用了气体放电管、抑制二极管和电阻等多个保护元件。如果发生过压,这些组件组合将确保干扰变量的协调放电。只要使用得当,过压保护模块就可以帮助减少工作故障的次数,延长使用寿命并最终增加设备的正常运行时间。

具有安装和成本节约优势的铰接框

浩亭为其知名的Han-Modular®系统新增“铰接框增强版”产品。除进一步的细节优化之外,这款成熟型铰接框的“增强版”利用了一个附加不锈钢弹簧将框架固定在张开和闭合位置。采用新型铰接框之后连接器模块的组装更加方便,效率更高,由此获得了显著的时间和成本节约优势。

连接器中的压缩空气传输

The Han®Pneumatic Module气动模块 通过连接器传输压缩空气,电机等设备可能会需要此类模块。气动模块的蓝色标识使其在电气模块中易于辨认。根据不同要求,公针和母针可应用于不同直径的气动软管(∅ = 1.6至6mm)。该模块还可以组合Han-Modular®系列的所有其它模块。这意味着,除了电能和电气信号之外,还可以以插拔模式传输光纤信号和气体介质。该模块可选两个(软管∅ = 6 mm)或三个插槽(软管∅ = 1.6至4mm)。母针可选自带或不带关断功能。对于自带关断型,当连接器打开时,通过一个O型环将弹簧阀关闭,可防止压缩空气泄漏。插入时,公针压住阀门并保持插针打开。

PE模块取消了用于电力连接器的特殊电缆

浩亭推出一种用于大型PE横截面积(10-35mm²)插拔式连接的模块,扩展了Han-Modular®系列。 Han-Modular® 系列铰接框架配备两个0.5-10mm²横截面积的PE连接件。如今,随着新型插拔式PE模块的出现,可连接10-35 mm²横截面积的电缆。不再需要带简化PE的特殊电缆。PE模块安装在铰接框架上,实现PE插针至铰接框架和外壳的安全、导电连接。PE保护接地连接具有先导性,并符合IEC 61984标准。

连接器中用于光数据传输的LC模块

LC模块可帮助用户将光纤电缆传输的优点应用于工业连接器。FOC可为工业环境中的敏感数据传输带来显著优势。通过铜基数据传输,可实现无接口传输并且不存在电磁兼容问题。因此,可通过Han-Modular®连接器实现无故障电源供应,进一步构建FOC架构。LC模块的高插芯密度降低了光纤传输的空间要求。LC模块的插芯适用于50-62.5/125多模光纤,同时也适用于单模光纤。LC模块的典型应用包括机器和工厂设施中的数据传输。

高插拔次数的 Han-Modular®

工业设施正越来越多地具备模块化设计的特点。 制造过程中越来越多地使用移动式设备,并且越来越频繁且需要尽可能快速地执行换出操作。这也意味着我们需要更多可满足高插拔次数的连接器。浩亭 Han-Modular® “高插拔次数”(HMC)铰接框架,可将专为高插拔次数(10000次插入/拔出)设计的插针集成在久经考验的Han-Modular®系列插芯中。 Han-Modular® HMC铰接框架的使用,意味着可将 Han-Modular® 模块集成在HMC外壳中——从而可满足超过10,000次的插拔次数。HMC铰接框架不同于传统的铰接框架,尤其对于PE插针部分。HMC铰接框架中的插针为特殊镀膜,并通过特殊工艺安装在后部。

用于以太网的模块化连接器

制造过程的网络化和数字化意味着现场级以太网络组件比例增加。为了应对这一趋势,浩亭开发了 Han-Modular®US4交换机。US4可轻松将用于质量保证的高分辨率摄像机,集成在生产设施网络中。US4以太网交换机适用于工业应用,并支持以太网(10 Mbit/s)、快速以太网(100 Mbit/s)和千兆比特以太网(1000 Mbit/s)。可通过RJ45端口连接多达4台设备。US4交换机为即插即用型,集成的LED灯可提供快速、便捷的电源和网络诊断。浩亭的策略向智能连接器更进一步:ID模块可为连接器提供记忆空间。其它新兴的解决方案为:在模块化连接器中的集成传感器和无线模块。

Han-Modular®铰接框增强版

Han-Modular®铰接框增强版

Han-Modular®具有安装和成本节约优势。 发现更多!

   配置 Han®连接器

       Download PDF
    

Han®金属气动模块

Han®金属气动模块

通过模块化接口输送压缩空气:可达数千次的对接次数!可由此节省宝贵的设备空间和安装时间!

了解Han®金属气动模块


Han® – 自1950年以来的业界标准

在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。Harting构思了一种坚固且易于使用的矩形连接器。根据这一构想,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为“Han®”。

您的联系合作伙伴

我们将满足您的需求

给我们发送邮件