HARTING Technology Group

 

Han-Modular® - 模块化 连接器 市场标准

借助于Han-Modular® 系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。这使传输不同媒介的单个模块组合在一个标准尺寸的工业连接器外壳中成为可能,如信号、数据、电力和压缩空气。

由于其尺寸小并且多功能,Han Modular® 可提供易于操作、高度灵活的解决方案。


Han-Modular®:无限的组合可能

Han-Modular®: Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • 将多个连接器集成在单个装置中
  • 更短的安装时间
  • 显著降低空间要求
  • 节省组件和整个系统的成本
  • 灵活的增强功能,使其永不过时

模块化连接器:将电力、信号、数据和压缩空气组合在一个独特的连接器中。
发现无数不同的插拔面!

                
                  Han-Modular® 选型指南
   

                  现在配置

                      eCatalogueDownload PDF

     

 


关于Han-Modular®的更多信息

PE模块取消了用于电力连接器的特殊电缆

浩亭推出一种用于大型PE横截面积(10-35mm²)插拔式连接的模块,扩展了Han Modular®系列。 Han Modular® 系列铰接框架配备两个0.5-10mm²横截面积的PE连接件。如今,随着新型插拔式PE模块的出现,可连接10-35 mm²横截面积的电缆。不再需要带简化PE的特殊电缆。PE模块安装在铰接框架上,实现PE插针至铰接框架和外壳的安全、导电连接。PE保护接地连接具有先导性,并符合IEC 61984标准。

连接器中用于光数据传输的LC模块

LC模块可帮助用户将光纤电缆传输的优点应用于工业连接器。FOC可为工业环境中的敏感数据传输带来显著优势。通过铜基数据传输,可实现无接口传输并且不存在电磁兼容问题。因此,可通过Han Modular®连接器实现无故障电源供应,进一步构建FOC架构。LC模块的高插芯密度降低了光纤传输的空间要求。LC模块的插芯适用于50-62.5/125多模光纤,同时也适用于单模光纤。LC模块的典型应用包括机器和工厂设施中的数据传输。

高插拔次数的 Han Modular®

工业设施正越来越多地具备模块化设计的特点。 制造过程中越来越多地使用移动式设备,并且越来越频繁且需要尽可能快速地执行换出操作。这也意味着我们需要更多可满足高插拔次数的连接器。浩亭 Han Modular® “高插拔次数”(HMC)铰接框架,可将专为高插拔次数(10000次插入/拔出)设计的插针集成在久经考验的Han Modular®系列插芯中。 Han Modular® HMC铰接框架的使用,意味着可将 Han® Modular 模块集成在HMC外壳中——从而可满足超过10,000次的插拔次数。HMC铰接框架不同于传统的铰接框架,尤其对于PE插针部分。HMC铰接框架中的插针为特殊镀膜,并通过特殊工艺安装在后部。

用于以太网的模块化连接器

制造过程的网络化和数字化意味着现场级以太网络组件比例增加。为了应对这一趋势,浩亭开发了 Han Modular®US4交换机。US4可轻松将用于质量保证的高分辨率摄像机,集成在生产设施网络中。US4以太网交换机适用于工业应用,并支持以太网(10 Mbit/s)、快速以太网(100 Mbit/s)和千兆比特以太网(1000 Mbit/s)。可通过RJ45端口连接多达4台设备。US4交换机为即插即用型,集成的LED灯可提供快速、便捷的电源和网络诊断。浩亭的策略向智能连接器更进一步:ID模块可为连接器提供记忆空间。其它新兴的解决方案为:在模块化连接器中的集成传感器和无线模块。

连接器中的压缩空气传输

The Han®Pneumatic Module气动模块 通过连接器传输压缩空气,电机等设备可能会需要此类模块。气动模块的蓝色标识使其在电气模块中易于辨认。根据不同要求,公针和母针可应用于不同直径的气动软管(∅ = 1.6至6mm)。该模块还可以组合Han Modular®系列的所有其它模块。这意味着,除了电能和电气信号之外,还可以以插拔模式传输光纤信号和气体介质。该模块可选两个(软管∅ = 6 mm)或三个插槽(软管∅ = 1.6至4mm)。母针可选自带或不带关断功能。对于自带关断型,当连接器打开时,通过一个O型环将弹簧阀关闭,可防止压缩空气泄漏。插入时,公针压住阀门并保持插针打开。

Han®

DER Han®

经典的重载矩形连接器:已在典型和专业的工业应用中成功应用无数次

   配置 Han®连接器

       Download PDF
    

定制化解决方案

您是否在寻找一些特别定制的解决方案?我们可以满足您的需求!

了解我们关于“浩亭定制化解决方案”的服务


Han® – 自1950年以来的业界标准

在20世纪50年代,年轻的工程师Wilhelm Harting意识到工业应用对重载连接器的需求,与在军事技术中的应用需求同样重要。Harting构思了一种坚固且易于使用的矩形连接器。根据这一构想,在经过不懈的工作和努力之后,他开发出浩亭标准的连接器,简称为“Han®”.

阅读更多关于家族公司浩亭和 Han®连接器的历史

您的联系合作伙伴

我们将满足您的需求

给我们发送邮件