向前发展: 为您的数据网络带来面向未来的创新的解决方案

无论您在未来想要使用什么样的设备,浩亭的PROFINET均已做好了准备。通过使用我们创新的部件,可以使您适应不断增长的数据传输率及自动化发展水平。

  • 8芯电缆可使数据在千兆范围内传输,反向兼容数据电缆。 更多…
  • Ha-VIS preLink®安装概念,可用于短时、无错误的安装及迅速灵活的交换连接器类型。 更多…
  • 采用直通式技术的快速追踪交换机可用于自动化框架的优先转移
    – 过程相关的数据包的高速追踪。更多…

超过1000篇文章 – 1个供应商: 创造了PROFINET无限的可能

浩亭为您提供连接器、电缆和交换机最多的选择,可恰到好处的实现您的PROFINET 拓扑,并可服务于几乎所有的接口。

  • RJ45, M12 和S CRJ 数据连接器和系统电缆
  • PushPull或Han®端接技术中的 IP67连接器和面板馈通
  • 采用PushPul l ,7/ 8“和M 12端接技术的电源连接器和系统电缆
  • 用于一根线中数据和电源供应的PROFINET数据电缆及混合电缆
  • 工业交换机和DC/ DC变换器 防护等级IP 20 - 67

免费:
防护等级IP 20 - 67 为您的PROFINET提供设计与规划帮助

超过50页的PROFINET布线

  • 相同等级和周围环境
  • 拓扑结构和电源供应
  • 由普通布线向PROFINET布线转换的先决条件
  • 最重要连接器、电缆和转换器的调查

一般布线手册

  • 数据网络规划、实施、维护的108页参考
  • 一般布线的开发案例和趋势
  • 所有标准、规划和安装指南
  • 正确的屏蔽与接地

浩亭智能网络基础设施 - PROFINET 工业布线

download

浩亭手册 –工业中的结构化布线(仅德国)

download