HARTING Technology Group

HARTING PushPull 시리즈는 데이터, 신호, 전력 및 광섬유 연결을 손쉽게 처리할 수 있는 범용 인터페이스를 제공합니다.

PushPull


Click & Connect – 자동화

PushPull은 단시간에 최고의 연결환경을 제공합니다

고객의 디바이스에 최적의 부가가치를 더한 인터페이스

  • 전력, 신호 데이터 - 모든 라이프라인을 운용합니다

  • 산업용 이더넷 표준에 부합합니다

  • 안전한 디바이스 연결을 위한 가장 손쉽고 가장 빠른 방법. 최고 60% 시간 절약은 덤입니다

Click & Ready – 로봇공학

PushPull로 로봇에 전기 라이프라인을 신속하게 연결할 수 있습니다

그리퍼 전송 시스템의 신속한 교체에 적합

  • 신속, 간편한 플러깅 언플러깅으로 최대 60% 시간 절감

  • 공구가 필요없는 PushPull 메커니즘 덕분에 사용이 간편

  • 모든 로봇 유형 규격에 대한 소형화된 설계

  • 즉각적 사용을 위한 기성 케이블 솔루션

  • 전력, 신호 데이터를 단일 하우징에서 관리


Click & Go – 철도

PushPull 사용으로 설치작업이 60% 더 빨라집니다

열차 상의 데이터 신호를 위한 신속하고 안전한 연결

  • 공구 없이도 설치 가능

  • IEC 61373 규격에 부합하는 충격 진동 내성

  • 보호 등급 IP65/67 적용, 까다로운 옥외 애플리케이션에 대해 최적

  • DIN EN 45545-2 규격을 준수하여 우수한 화재방지기능


Click & Safe – 기계설비

PushPull 은 설비 및 응용프로그램에 대해 완벽히 안전합니다

기계적 엔지니어링 부문의 견고한 연결

  • 이미 검증된 PushPull 메커니즘으로 협소한 공간에서도 공구가 필요 없는 간편한 설치

  • 어쿠스틱 플러그인 피드백으로 가장 열악한 작업 환경에서도 보장되는 공정 안전성

  • IP65/67 보호등급 덕분에, 먼지와 물이 침투할 가능성이 없음

  • 뛰어난 충격 진동 내성으로 24시간 최대 가용성 보장


PushPull V4

  • 손쉬운 (블라인드) 체결 – 밀어 넣어 연결하기
  • 공구가 필요 없는 – 손쉬운 어셈블리
  • 손쉬운 체결 방향 식별
  • 사용자 친화적 작동방법
  • 콤팩트하게 적층 가능한 설계
  • 다기능 설계 - 전력, 신호, 데이터를 동일한 하우징에서
  • 컬러 코딩 시스템
  • “보안 클립” 잠금 시스템
  • IP20 등급에서 IP67 등급까지

PushPull V14

  • 손쉬운 (블라인드) 체결 – 밀어 넣어 연결하기
  • 공구 없이도 가능한 – 손쉬운 어셈블리
  • 다기능 설계 – 전력, 신호, 데이터를 동일한 하우징에서
  • HARTING 독특한 커팅 공구를 사용하여, POF 조립에 어떠한 표면 연마 작업도 필요하지 않음
  • IP20 등급에서 IP67 등급까지

M12 PushPull

  • 손쉬운 (블라인드)체결 – 밀어 넣어 연결하기
  • 다중 공용 코딩 옵션 - A, D, 및 X 코딩
  • 코딩 위치 감지기
  • 360° 잠금 메커니즘
  • 다양한 종단 옵션 - 크림프, IDC 및 preLink
  • 크림프 플랜지 옵션 사용가능 
  • 유연성 – 기존의 나사잠금방식 인터페이스와도 호환 가능
  • 2 피스 PCB 설계
  • PCB 기판 공간 절약이 가능한 통합형 변압기 옵션

PushPull AIDA

  • 최적화된 크기
  • 알루미늄 재질
  • IP67 보호 등급
  • 다양한 설치방식이 가능함 – 제어반, 벽면장착형, 안전 펜스, 로봇 등

HARTING PushPull 선택 가이드

보다 상세 정보를 원하시면 HARTING PushPull Selection Guide를 다운로드하십시오

귀사의 연락담당 파트너

귀사의 연락담당 파트너

HARTING PushPull 사용으로 시간을 절감하고 공구 없이 연결하는 법을 습득하십시오

당사와 연락하여 전문가에게 문의하십시오. 우리는 귀사 애플리케이션을 위한 최고의 솔루션을 제공합니다.