HARTING Technology Group
Ha-VIS eCon 이더넷 스위치 제품군

Ha-VIS eCon 이더넷 스위치 제품군

  • 200 종 이상 독보적 제품 다양성
  • 콤팩트 디자인
  • PoE+ 표준규격 통합 내장
  • 가용 온도범위 확장
  • Full Gigabit 이더넷 지원
  • 에너지 효율적 절전 기능

최신 생산설비 상의 네트워크 복잡성이 갈수록 증가하고 있습니다. Ha-VIS eCon 시리즈의 비관리형 이더넷 스위치 제품군은 이제 RJ45 및 광섬유 케이블 포트를 부가한 신제품 모델 출시와 더불어, 귀사 이더넷 네트워크의 효율적인 설정과 확장이 가능합니다. Ha-VIS eCon 2000 및 3000 제품군을 적용하여, 모든 공간 및 응용 상황에 최적의 대응 시스템을 구축할 수 있습니다.


Ha-VIS eCon 2000 제품군 - 플랫 디자인

Ha-VIS eCon 2000 제품군으로 출시된 비관리형 이더넷 스위치는 최대 16개 고속 이더넷(Fast Ethernet) 포트를 제공하며, 7-포트 Full Gigabit 버전도 출시되어 있습니다. 이는 고객의 입장에서, 시간 절약과 경제적인 장점을 지닌 네트워크 인프라 확장 및 구축이 가능한 셈입니다. 초박형 플랫 디자인 덕분에, 본 스위치 제품은 전면 케이블 연결부 방향으로 공간이 제약되어 협소한 경우에도 해당 설비에 장착할 수 있습니다. RJ45 및 FOC 포트가 스위치 제품 전면에 배치되어, 케이블 연결이 빠르고 간편합니다. 이는 플랫 디자인과 더불어 정말 독보적인 설계입니다.


Ha-VIS eCon 3000 제품군 - 슬림 디자인

Ha-VIS eCon 3000 제품군으로 출시된 비관리형 이더넷 스위치는 최대 10개의 고속 이더넷 포트를 구비하여, 네트워크 인프라 구축 및 확장에 경제성과 함께 신속한 옵션을 제공합니다. 한편, 데이터 처리량이 많은 어플리케이션을 위해 최대 7개 포트를 장착한 Full Gigabit 스위치 제품 버전도 출시되어 있습니다. 또한 슬림 디자인을 구현한 스위치 제품 설계로, 고밀도 패킹 방식의 캐리어 레일에 장착될 수도 있습니다. 하우징에 통합 내장된 DIN 레일 덕분에 스위치 제품을 현장에서 빠르고 간편하게 설치할 수 있어, 결국 비용 및 시간 절약에 도움이 됩니다.