HARTING Technology Group

 

Han-Modular®

Han-Modular®시리즈 사용으로, 기계설비 및 장비를 공급할 경우, 최적의 커넥터를 설계할 수 있습니다. 이는 서로 다른 전송 매체에 대해 적절한 개별 모듈을 결합함으로써 가능합니다. 커넥터는 설계자가 선택한 여러 모듈의 조합을 통해 다양한 신호 유형을 처리합니다.  또한 전원, 신호 및 데이터가 별도의 연결보다는 단일 커넥터로 결합될 수 있는 것처럼, 모듈도 멀티미디어 유형을 수용하기 위해 사용될 수 있습니다.


산업의 변화가 여기서 시작되다 -

Han-Modular®

모듈형 커넥터의 이점

  • 공간 절약 – 다중 커넥터를 싱글 유닛으로 통합하는 것은 소요 공간 면에서 상당한 절약을 가능하게 합니다
  • 낮은 유지보수 – 사전 조립되어 검증된 커넥터 어셈블리를 사용하면, 고정 배선 및 설치 시간을 줄일 수 있습니다
  • 유연성 - Han-Modular®시리즈 제품을 사용함으로써, 사용자는 자사 고유의 개별 요건에 따라 ‘자체’ 커넥터를 조립할 수 있습니다. 표준 재고 모듈을 사용하여근본적으로 “고객 맞춤형” 커넥터를 생성할 수 있습니다
  • 검증된 미래형 – 자리표시자 모듈은 미래형으로 검증된 귀사의 모듈형 커넥터 설계에 유연성을 가져다 줍니다

산업부문 변화는 여기서 시작됩니다


배선연결 vs. 커넥터 연결

전원, 신호 또는 데이터를 어플리케이션에 전송하는 방법을 살펴보면, ‘영구 고정배선’과 ‘커넥터 사용’ 두 가지 방법이 있습니다. 두 가지 옵션 비교 시, 몇 가지 사항을 고려해 봐야 합니다. 가장 먼저 중요한 것은 어플리케이션의 연결이 끊어 지거나 다시 연결되는 빈도입니다. 고정 배선 시, 각각의 와이어를 고심해서 제거하고 다시 연결해야하므로 상당한 인건비가 소요됩니다. 잘못 연결된 부분이 있으면, 문제 해결에 몇 시간이 걸릴 수도 있습니다.

使커넥터의 사용은 비용이 더 많이 소요되지만, 일단 장착한 경우, 플러그 앤 플레이 솔루션은 배선상의 오류 발생이 불가능하며 숙련된 인력이 필요하지 않습니다. 많은 경우, 커넥터 사용의 장기적 이점은 고정 배선보다 훨씬 많습니다.


원형커넥터 vs. 사각커넥터

커넥터는 원형과 사각, 두 가지 중에서 선택 가능합니다. 원형 커넥터는 꼬인  상태로 끼워지는 반면, 사각 커넥터는 커넥터 안쪽 또는 바깥쪽에 래칭 메커니즘이 적용되어 잠깁니다.

커넥터 선택 시, 사각 커넥터는 원형 제품보다 상당한 이점을 제공합니다. 원형 커넥터는 꼬임을 통해 위치에 고정되므로 손을 위한 추가 공간이 필요합니다. 사각 커넥터는 서로 바로 옆에 배치 할 수 있으므로 더 작은 단말 장치도 사용할 수 있습니다.

또한 사각 커넥터는 유연성 및 모듈성 면에서 원형 커넥터보다 훨씬 더 뛰어납니다. 사각 커넥터를 사용할 경우, 기성 모듈을 사용하여 사용자 정의된 커스터마이징이 가능합니다. 반면, 커넥터 제조업체는 일반적으로 사용자 모듈형 원형 커넥터를 설계해야 합니다. 그 결과, 리드 타임이 길고 유연성이 떨어집니다.


smart Han® - IIoT로의 관문

모듈 시리즈에서 가장 최근에 확장된 사항은 커넥터 단계에 산업용 사물 인터넷 (IIoT)에 연결할 수있는 smart Han®모듈을 도입한 것입니다. HARTING은 기존의 Han-Modular®인서트의 공간에서 신뢰성 있는 연결장치에 대한 전문 지식과 미래 지향적 기술을 결합합니다.。

HARTING의smart Han®접근방식은 필요에 따라, 전세계에서 해당 솔루션을 사용할 수 있게 하는 것을 목적으로, 선도적 IIoT 업계 선두기업들과 함께 솔루션을 개발하는 것입니다.


Han-Modular®관련 추가 정보

민감한 전자 컴포넌트를 위한 보호기능

 생산 시스템에서 다양한 신호를 능동적으로 보호하기 위해서는, 적절한 보호 장치 선택 시 신호 회로의 기준 전위를 확인하고 고려해야 합니다. 공통 기준 전위 및 자체 내장 신호 회로가 있는 신호는 구분됩니다: 두 신호 유형 모두에 대해 서지 보호 모듈은 smart Han®개념의 하나인 적합한 솔루션을 제공합니다.

과전압 보호 모듈은 가스 어레스터, 서프레서 다이오드 및 저항기와 같은 여러 보호 요소를 사용합니다. 과전압이 발생하면 구성 요소의 조합으로 인해 교란 변수가 원활하게 방전됩니다. 과전압 보호 모듈을 올바르게 사용하면 작동 오류가 줄어들고 수명이 증가하며 결과적으로 플랜트 가동 시간이 늘어납니다.

힌지 프레임, 보다 많은 설치상 이점 및 비용 절감 기능을 제공하다

HARTING은 새로운 "힌지 프레임 플러스"를 추가하여 기존의 Han-Modular®빌딩 블록 시스템을 보완했습니다. 그 중에, 검증된 힌지 프레임의 "플러스"는 개방 및 폐쇄 위치에서 프레임을 함께 유지하는 추가 스테인리스 스틸 스프링의 형태와 최적화된 기타 세부 사항으로 구성됩니다. 특별한 시간 및 비용 상의 이점은 커넥터 모듈을 조립하는 것이 더 쉽고 효율적이라는 사실에서 비롯됩니다.

커넥터의 압축 공기 전송

드라이브 같은 데에 사용됩니다. 공압 모듈은 청색으로 제작되어 전기 모듈에서 육안으로 구별이 용이합니다. 요건에 따라 암수 접점은 다양한 공압 호스 직경 (∅ = 1.6~6mm)에 사용할 수 있습니다. 이 모듈은 Han-Modular®시리즈의 다른 모든 모듈과 결합할 수도 있습니다. 이는 전력 및 전기 신호 이외에 광섬유 신호 및 가스 매체가 또한 플러그 연결 모드로 전송 될 수 있음을 의미합니다. 이 모듈은 2 개 (∅ = 6 mm 호스용) 또는 3 개 플러그 슬롯 (∅ = 1.6~4 mm 인 호스 용)으로 제공됩니다. 암형 접점은 차단 기능이 있든 없든 사용할 수 있습니다. 차단식 변형제품에서는, 커넥터 개방 시 스프링이 장착 된 밸브가 O-링 위에 닫힙니다. 이로써 압축 공기가 누출되지 않습니다. 플러그를 꽂으면, 수형 접점이 밸브를 누르고 접점을 열린 상태로 유지합니다.

PE 모듈, 전원 커넥터 용 특수 케이블을 없애다

HARTING은 넓은 PE 횡단면 (10-35mm²)의 플러그 연결을 위한 모듈을 도입하여 Han-Modular® 제품 시리즈를 확장했습니다. Han-Modular® 시리즈의 힌지 프레임은 이미 단면적 0.5-10mm² 인 두 개의 통합된 PE 연결부를 갖추고 있습니다. 플러그 연결방식 신형 PE 모듈을 사용하여 10-35mm² 단면을 구현할 수 있습니다. PE를 절감한 특수 케이블은 더 이상 필요하지 않습니다. PE 모듈은 굴절 프레임에 간단하게 장착되어 PE 접점에서 힌지 프레임과 하우징으로 안전하고 전기적인 전도성 연결을 구현합니다. PE 보호 접지 연결은 표준 IEC 61984규격에 따라 사전에 연결됩니다.。

커넥터의 광 데이터 전송을위한 LC 모듈

LC 모듈을 사용하면 산업 커넥터 용 광섬유 케이블 (FOC)을 통한 전송의 이점을 활용할 수 있습니다. FOC는 산업 환경에서 민감한 데이터 전송 시 엄청난 이점을 제공합니다. 구리 기반 데이터 전송의 경우 간섭없이 전송을 보장할 뿐 아니라 EMC 문제도 나타나지 않습니다. 결과적으로, 전원 공급장치와 나란히 FOC 인프라를 배치하면 Han-Modular®커넥터에는 아무런 문제가 없습니다. LC 모듈의 높은 접점 밀도는 광섬유 전송에 필요한 공간을 줄입니다. LC 모듈의 접점은 단일 모드 광섬유뿐만 아니라 50-62.5 / 125 미크론 멀티 모드 광섬유에 적합합니다. 일반 LC 모듈 어플리케이션에는 기계설비 및 공장설비의 데이터 전송이 포함됩니다.

높은 체결 횟수의 Han-Modular®

산업 설비는 모듈형 설계가 점차 늘어난다는 특징을 가집니다. 점점 더 많은 모바일 장비가 제조현장에 사용되고 있으며, 교체(swap-out)는 보다 빈번하게 그리고 가능한 빨리 수행되고 있습니다. 이것은 또한 다수의 체결주기를 염두에 두고 설계된 커넥터가 더 많이 필요하다는 것을 의미합니다. HARTING Han-Modular® "높은 체결 주기 High Mating Cycles"(HMC) 힌지 프레임은 검증된 Han-Modular®시리즈의 인서트에 특히 높은 체결 주기 (10,000 회의 삽입 / 제거)를 위해 설계된 접점을 통합할 수 있도록 합니다. Han-Modular® HMC 힌지 프레임을 사용한다는 것은 Han® 모듈러 모듈을 HMC 하우징에 통합할 수 있다는 것을 의미하며 결과적으로 10,000 회 이상의 체결 주기를 처리할 수 있습니다. HMC 힌지 프레임은 PE 접점과 관련하여 기존 힌지 프레임과 다릅니다. 해당 접점은 HMC 힌지 프레임에서 특별히 코팅되어 특수 공정을 거쳐 프레임에 부착됩니다.

이더넷 네트워크용 모듈형 커넥터

제조 공정의 네트워킹 및 디지털화란 현장 수준에서 이더넷 구성 요소의 비율을 증가시키는 것을 의미합니다. 이러한 경향을 충족시키기 위해, HARTING은 Han-Modular® Switch US4를 개발했습니다. US4는 예를 들어, 품질 보장을 위해 사용되는 고해상도 카메라와 같은 컴포넌트가 적은 노력으로 생산 시설의 네트워크에 통합됩니다. 이더넷 스위치 US4는 산업용 어플리케이션에 적합하여, 이더넷 (10 Mbit / s)은 물론, 고속 이더넷 (100 Mbit / s) 및 기가비트 이더넷 (1000 Mbit / s)도 지원합니다. RJ45 포트를 통해 최대 4 개의 장치를 연결할 수 있습니다. US4 스위치는 플러그 앤 플레이Plug & Play 호환 가능하며, 통합 LED는 빠르고 쉬운 전원 및 네트워크 진단 기능을 제공합니다. 보다 스마트한 커넥터를 지향하는 HARTING의 전략은 한걸음 더 나아가고 있습니다. ID 모듈은 커넥터에 메모리 공간을 제공합니다. 수면위로 떠 오른 기타 솔루션으로는 모듈형 커넥터의 통합 센서 및 무선 모듈입니다.

Han-Modular® Hinged Frame Plus

Han-Modular®铰接框增强版

신형 Han-Modular® Hinged Frame Plus 는최대 40 %의 시간 절감 효과를 제공합니다. 조립 작업의 효율성을 높이십시오! 더 알아보기

   고객의 모듈형 커넥터를 설정하십시오!

       Download PDF
    

Han®Pneumatic Module Metal

Han®金属气动模块

금속 소재 접점으로 인한 10,000 회의 체결 주기. 최대 효율을 위한 유량 최적화.

더 알아보기


Han® – 1950이래 표준규격

1950 년대에, 청년 엔지니어인 빌헬름 하팅은 군사 기술에서 사용되어 온 커넥터처럼, 산업용 어플리케이션에도 가용한 대형 커넥터를 제작해야 할 필요성을 인식했습니다. 하팅은 견고하고 취급이 용이한 사각 커넥터에 대한 아이디어를 고안했습니다. 그는 이 원칙을 활용하여, HARTING Norm 커넥터 또는 약어로 "Han®"을 개발했습니다.

귀사의 믿음직한 파트너

당사는 고객의 니즈를 충족시켜 드립니다.

이메일 연락하기