详细信息

08. 五月 2017

开关柜壁的直接密封

实现空间节省 / 可提供三种系统型号

全新的Han® HP直接式外壳系列产品让安装传统的防水壁外壳再无必要。该产品以两个安装法兰取代了防水壁,这种标准罩壳进而在开关柜壁上实现了直接密封,并获得了显著的空间节省效果。

仅需用螺钉将安装法兰固定在开关柜壁上即可完成安装。著名的Han® B外壳系列标准板开口可在此情况下使用。将接触插件的一侧固定在安装法兰上,另一侧则用螺钉固定在罩壳上。组合好后,再用坚固的锁紧螺钉将罩壳固定在安装法兰上。另外还可额外在安装法兰一侧以及罩壳一侧再使用两个编码元件避免插入操作失误。

6 B、10 B、16 B和24 B等经典规格均可提供。所有规格均可提供尺寸为M20、M25、M32和M40的侧面或顶部入口。

Han® HP直接式外壳系统包含三种型号:

适用于室内工业应用的标准衍生型号:配有采用经典NBR密封的灰色粉末表面。

适用于需要高等级电磁兼容性(EMC)保护应用的EMC衍生型号:配有导电表面和密封件

适用于室外应用的室外型:配有黑色粉末表面和防紫外线及臭氧的FKM密封件。

所有衍生型号在契合状态下均可达到IP66、IP68和IP69K的防护等级。罩壳采用防腐的蚀压铸铝材料制造。Han® HP直接式外壳系列主要为机械和机器人以及能源领域应用而设计,但也可在其他应用上很方便地使用。

文字说明:Han® HP直接式外壳。