详细信息

27. 十一月 2017

浩亭:为您打开创新的智能制造世界

  2017上海工博会上,浩亭针对新产品的应用,全面展示了在模块化、微型化、定制化、数字化、可识别和集成化方面提供解决方案,并应用到实际行业中的综合能力。

  关于模块化,这是二十年多年来浩亭一直致力于发展的技术主流,为的就是节省客户库存、使用灵活的需要,可在不同场合得到专业、灵活的配置。浩亭大中华总经理马艾伦博士介绍说,"浩亭每年均研发推出新的模块,内拔插次数高达1万次以上,并全面升级,而且上下兼容,适用于工业4.0对柔性产线的要求。"

  浩亭在工博会上展示模块化的产品。浩亭技术集团的崛起始于Han®连接器。这种连接器由公司创始人Wilhelm Harting于20世纪50年代研发。Han® 产品系列已经成为这一家族持有和管理企业数十年来的主要增长驱动因素。Han-Modular® 系列现正将这一辉煌成功的历史抬升到新的高度。借助Han-Modular®系列,您可以为机器和设备设计最佳的连接器。这使传输不同媒介的单个模块组合在一个标准尺寸的工业连接器外壳中成为可能,如信号、数据、电力和压缩空气。Han-Modular®连接器系列100多种独立模块不断完善以满足工业需求的能力。由于其尺寸小并且多功能,Han-Modular®可提供易于操作、高度灵活的解决方案。

  浩亭为弹性制造工艺开发出满足接口要求日益苛刻的全新压缩空气模块- Han®金属气动模块。其采用了至少可插拔10,000次的稳健耐用型的高插拔次数金属制触点,并可选配热交换阀,用户可由此节省宝贵的设备空间和安装时间。对于装配车间、加工单元或生产单元等频繁转换生产设施的装载卸载设备,这种全新模块可让用户体会到其压缩空气技术的优势。

  所谓微型化,这是浩亭针对未来工控领域发展走小型化和互联网化的需要而重点发展的技术取向,由于增加了多个控制模块,设备间连接更加便利。浩亭展示的ix Industrial® Cat.6A 1/10 Gbit/s以太网,以高速、可靠著称,其全新微型化接口完美坚固。此外,浩亭不仅是微型化连接的生产者,还是微型化产品标准的起草者和推动者。微型化不仅使得经济可靠,还出于成本的考量和技术能力与效率的提升,这样可以让研发走的更远,也为下一代连接器做准备。

  浩亭小巨人、两大英雄各有个性,各有专长。HARTING ix Industrial®,Cat. 6A 1/10 Gbit/s以太网,高速、可靠性更高, 5,000次插拔次数的长使用寿命,全新微型化以太网接口,完美坚固。M8 D 编码连接器,比M12 D编码更小,IP65/67认证,Cat. 5高速以太网。

  其他微型化产品包括PCB连接器、接线端子、推拉式/圆形连接器等。

  谈到定制化,未来生产将更加细分,柔性生产线需要因地制宜,作为工业4.0的倡导者和定制化生产的受益者,浩亭的产品和解决方案完全可根据客户需要灵活定制。

  数字化是工业4.0的基础,工业生产的数字化推进需要现场层面更智能的硬件,浩亭模块化的系统支持数据及其分析的分散式收集,因此真正的生产和IT应用的联系逐步紧密。浩亭展示的工业级交换机专注于工业应用,比通用交换机更能满足客户在工业恶劣环境下的应用。

  在可识别方面,浩亭非常重视提升客户生产效率的重要性,因为这是现代化生产不可或缺的组成部分,也为了将生产流程综合地在IT 中表达出来,使得工厂模块和产品需求被识别。浩亭的RIFD解决方案能提供透明的实时生产,还可在生产或维护中使用传感信息。其RFID技术可完全用于轨道交通、风电、自动化生产等严格要求的苛刻环境中,可快速读取信息,识别工作指令。

  对于集成化的理解,马博士解释说,"工业4.0不仅反映硬件和软件的技术,更要强调系统整合,浩亭推出的HARTING MICA(模块化工业计算架构)为产线提供了迅捷简便的解决方案,可直接在设施和机器上实现数字化项目。"

  正是凭借MICA模块化的开放式平台,浩亭重点打造的MICA平台可根据客户硬件、软件和界面进行定制,以满足客户集成化工业的个性化需求。这一开创性理念让客户能够将创意想法转化为创新解决方案,并将这一过程数字化,而且可以与第三方合作,为OEM制造商深化延展提供了条件,能将智能物件与ERP灵活结合起来。