详细信息

22. 六月 2018

安全可靠的风电还需要它来“牵线搭桥”——浩亭连接器

  风电,技术成熟、经济性高、潜力巨大、环保等优势十分明显,尤其近几年在国家环保政策的鼓励下,更是以惊人的速度发展。

  除了一些硬件技术外,安全可靠的风电还需要它来“牵线搭桥”——连接器。说到连接器,我们不得不骄傲而隆重地介绍下浩亭。

  特殊使命 为风机保驾护航

  风机是风能发电中非常重要的设备,关系到整个系统的正常运行。风机系统的复杂构造需要针对不同功能的子系统提供广泛的线缆安装解决方案。而风机电控系统一般由多个成套柜体所组成,这些柜体分别安装在塔筒内底部及机舱顶部,需要由电缆实现各个柜体之间的电气连接。由于风机塔内空间的限制,成套柜体内空间利用率高,器件安排非常紧凑,这就要求现场接线最好使用工业连接器。

  浩亭连接器可以用于不同设备或功能单元之间的电源或者信号、数据连接。使用工业连接器节省了柜内空间,给其它固件更好的合理布局。与传统接线方式相比,风机在出厂时的接线就已经完成,现场工作则只需要插接连接器即可,大大节省了安装时间,同时又可以有效地避免柜内接线引起的设备损坏。尽管与其他连接方式的成本相比工业连接器成本相对更高,但使用工业连接器后所节省下的现场安装费用以及维护费用却更为可观,可谓物超所值。

  浩亭针对风机对连接器的严苛要求可以提供成套的解决方案,在超过二十年的时间里引领着模块化接口的开发,如今建立了市场标准:制造商已经创建了Han-Modular®系列,拥有超过50种模块化接触插芯。

  Han-Modular®模块化连接器

 

  模块化设计 咔嗒一秒即安装

  为了加快风机的安装速度并简化维护工作,模块化的"即插即用"式连接器以其易安装、免维护和高可靠性等特性成为了风机制造商的宠儿。此类插拔式连接器有坚固的金属或复合材料外壳为其提供可靠的机械结构,同时模块化插头具有灵活的触点以及线缆适应性,能够在同一接口上替换多种连接器,并满足防护或密封的要求。

 

  以风机中为变桨系统传输电源、信号和数据的滑环为例,滑环是位于机舱和轮毂的接口,其作用就是为变桨系统传输电源、信号和数据。浩亭为滑环提供了即插式设计方案,通过使用Han-Modular®模块将电源、信号和数据传送至控制柜,并以插拔的方式完成,真正缩短了安装时间,节省空间,降低成本。在维修时,无需特定工具,在不对其它系统实行干扰的情况下实现滑环的更换。

  浩亭连接器改变了传统的,必须借助专用工具的连接方式,机器、子系统和机器人在几秒钟内即可重新配置好,只需将连接器一拉,即可再次断开连接。该机构快速、安全、经济,满足客户对工业连接器的严格要求。

  模块化优势:

  1)节约成本。

  连接器的成本占到风机投入总成本非常低,并且在后续的维修过程中也能够得到摊派。

  2)简化供应链。

  模块化实现一个单连接器系列的标准化,使其可满足广泛的需求。

  3)减少库存零件的数量。

  虽然每种线缆应用可能需要不同配置的连接器,但一些模块可以同时被多种应用共享。

  强力推荐

  风机中的电柜大部分依然是硬连线设计,并且在工厂组装过程中对其进行测试。浩亭为电柜提供了多个系列的具有即插即用式设计的插拔式连接器,不仅加速了安装过程,提高了风机的模块化,还为电柜的模块化设计提供了新的选择。接下来强力推荐几款风机应用的典型代表,不要太惊讶哟!

  Han® B工业连接器

  Han-Eco® 工业连接器

  Han-Com® 组合连接器

  Han E®工业连接器

 

  总结

  浩亭连接器的模块化设计、品类丰富、插拔简便、性价比高等优势为风电带来了无限价值。

 

  浩亭为风机提供一系列连接和网络产品和方案:

  • 变桨

  • 风叶

  • 滑环

  • 齿轮箱

  • 发电机

  • 控制柜

  • 变流器

  • 冷却系统

  • 状态监测系统

  • 测量

  • 塔筒电缆、电源和照明方案