详细信息

10. 五月 2019

适用于车厢间连接系统的检测机器人:开拓未来之路

“浩亭铁路日” / 为客户提供工程支持 / 为铁路行业提供紧凑安全的连接 / 降低运营成本

 

上海,2019年5月10日--- 浩亭技术集团正以适用车厢间连接系统的新型检测机器人开拓未来之路。“这一额外的测试方案意味着我们在该领域实现了检测专业能力的拓展。这是浩亭技术集团在为铁路客户提供全面解决方案上迈出的又一大步,”在机器人正式调试之际,浩亭定制化解决方案(HCS)总经理Christian Schumacher这样表示。

 

Schumacher与全球项目工程主管Matthias Wiehe在埃斯珀尔坎普共同迎候参加调试的约80位嘉宾。这一进展意味着浩亭质量和技术中心(HQT)未来能够在真实条件下对车厢间电缆进行测试。由于其整个生命周期均可根据线路纵断面进行模拟,因此可实现所谓“跨接电缆”负载的调整和记录。

这一额外测试方案让浩亭迄今为止所提供的服务范畴得到了完善。浩亭定制化解决方案(HCS)的核心竞争力长期以来始终涵盖专家建议、概念设计、根据最新铁路标准选择正确的组件、以及完整车厢间系统的生产。“这项投资让我们能够面向未来。我们依托多年的经验以及出色的测试能力,能够更加有效地为客户提供支持。由此让他们获得时间和资金的节省。我们可以提供从设计到最终产品以及车厢间系统生产的全面支持,“Wiehe补充道。

 

在考察和参观浩亭埃斯珀尔坎普工厂以及内部展览期间,参观者和商业记者获得了对浩亭生产能力以及质量和技术中心(HQT)的切身体会。

 

 

铁路行业紧凑安全的连接

浩亭多年来始终专注为铁路行业提供各种产品和解决方案。为了节省能源并充分利用可用空间,公司的轨道车辆工程开发人员一直在寻找“小巧”、“轻便”的解决方案。甚至是连接器等一些并不显眼的部件也获得足够的重视——这是因为在长期使用的情况下,即便是连接器也能够为降低铁路车辆运营成本做出重大贡献。

因此,浩亭推出了能够让轨道车辆中小型电气组件实现高效连接以及可靠、快速以太网的Han® 1A连接器系列。新型接口仅需极小空间,并且易于安装。这一产品组合能够提供各种解决方案:从控制柜使用的IP20连接器到耐水射流的IP65防护等级,以及用于防干扰数据传输(屏蔽)的触点插接件。

此外,浩亭开发人员还特别考虑了用户对有限库存的需求。备用的最小组件数量尽可能确保最低。

新型塑料连接器将当今业内最小的矩形连接器Han® 3A尺寸减少了30%。该系统类似于模块化系统:其使用八个不同的触点插接件(每个版本的引脚和插口)进行数据、信号或电力的传输。此外,塑料外壳、锁定机构、安装框架、电缆适配器以及应变消除装置采用了不同颜色的元件以实现无差错编码。

 

 

符合相关铁路标准

铁路标准要求保护器即便在承受重载应力及负载的环境中也能实现无故障的传输。对于连接器而言,其意味着必须有效保护数据和信号传输避免受到电磁干扰。Han® 1A由于除Han® D触点和PE外,还可提供具备屏蔽板用的双插槽插接件,因此特别适合此类应用。由此可实现信号以及最高10 A/400 V功率的传输保护。

Han® 1A: 适用铁路行业的功能

Han® 1A适用于门驱动器和输入系统的供电等应用。其还可提供适用于M12、D编码和M12 X编码的适配器和触点插接件,用以确保铁路车辆的无故障数据传输。M12 D编码可实现五类线的屏蔽数据传输,而M12 X编码可实现超六类的传输。

由于模块化特性以及丰富的插接件,Han® 1A特别适合为小型驱动器、传感器和设备供电的应用。在交通工程领域,这些应用可能包括诸如进料门驱动器和入口系统、照明、前灯、扬声器、屏幕、记分牌、警告和警报灯、按钮、雨刷或蜂鸣器。

优势一瞥

· 空间节省高达30%:适用于交通工程的紧凑型连接器

· 多功能部署:利用最多12个触点传输数据、信号和电力

· 高度灵活性:适用室内和室外应用的插接件和配件模块化系统(IP20/IP65)

· 缩短安装时间:使用卡入式技术快速完成连接,无需螺钉

· 最低组件库存:基于少量基本元件实现结构清晰的连接器系统

· 连接器更轻,安装时间更短,因此成本更低。

· 

 


文字说明: 浩亭定制化解决方案(HCS)总经理Christian Schumacher(右)和全球项目工程主管Matthias Wiehe正式调试机器人。

 


文字说明:节省空间高达30%-Han® 1A与大尺寸的Han® 3A系列作比较。

 


文字说明:Han® 1A为门驱动器和入口系统供电。

 

关于浩亭:

 

浩亭技术集团是工业连接技术领域的全球领先供应商,连接技术覆盖三条生命线「电源」、「信号」和「数据」,在全球44个国家拥有14个生产工厂和子公司。公司还生产结账区相关设备,汽车和工业系列的电磁制动器、电动汽车充电技术及电缆、还为在自动化技术、机器人和轨道交通工程领域的客户及应用提供硬件和软件等。在2017/18财年,约5,000名员工共同创造了7.62亿欧元的收入。

 

浩亭于1988年进入中国,是第一家全球连接器生产厂家荣获中国强制认证(CCC集团在连接器工业建立标准),可根据客户需求开发连接解决方案和产品,主要服务工厂自动化、轨道交通、再生能源、配电、机械和机器人,以及LED巿场等。如今在香港、珠海、深圳、广州、厦门、长沙、武汉、杭州、上海、苏州、南京、成都、西安、郑州、青岛、天津、北京、沈阳、长春、太原和台北均设有营运点,在珠海和北京设有生产工厂。

 

weit