详细信息

11. 五月 2016

浩亭的创新解决方案:把握工业4.0的脉搏

起动器中的完整M12功率组合/ LED灯应用的har-flexicon®产品

201659日,上海--- 在今年的汉诺威工业博览会(2016425 29日),浩亭技术集团展示了其产品和解决方案(11C13展位),面向未来的工业需要。包含亮点有:M12 L-编码电源产品LED应用har-flexicon®产品 (白色)。通过这些产品,浩亭为工业4.0用的所有电源、信号和数据提供解决方案。

机遇总是垂青有准备的人之前曾SPS展会上推出了初始模型,今年的汉诺威工业博览会,浩亭推了出完整的M12动力组合, L-编码产品为能源紧缺的应用提供充足的动力。同时,新的M12电源标准IEC 61067-2-111体现了电源连接器具有投资安全、生产厂家相互兼容的特性。该PNOPROFIBUS用户组织)M12 L-编码电源产品视为一种新的标准电源连接器替代7/8概念。因此,M12在模块化、小型化的方向迈出重要一步。

过去的灯泡演变成当LED用于连接高性能发光二极管(LED),例如街道照明、室内区域照LED显示屏应急照明,浩亭当前提供白色PCB接线端子和har-flexicon®连接器,尺寸为2.54毫米网格大小。 浩亭采用白色塑料颗粒,具有耐高温、色彩持久稳定的特性。外,扁平设计的白色PCB端子减少灯具阴影干扰。表面安装焊接采用har-flexicon®产品明显简化了灯的制造工艺。通过使用自动装配和焊接工艺,在灯的制造过程中SMD(表面安装器件)具有成本优势。该系列产品提供白色外壳23端子,用于柔性和刚性导线,横截面0.75平方毫米。具有6 A的额定电流承载能力,标注照明灯具时,har-flexicon®为用户提供了足够的储备。

PCB连接器领域,浩亭新的形式显示另一个亮点,har-flex® THR系列产品。THR表示通过回流孔,介绍了具有横向粘合剂端接技术。具有1.27mm间距的连接器结合通孔技术的焊接机械稳定性和SMD元件的自动处理优点。这使得连接器适用于小型化,以及以前需要较大连接器的机械应用。

为了满足未来的工业需求,展会也展出了M12超薄设计系列产品。这里,需要特别关注适合密闭空间以及铁路运输以太网布线型产品。节省空间的金属外壳和三条产品线的创新性M12设计系列产品为苛刻应用提供解决方案。

浩亭通过这些亮点跟工业4.0强调的小型化趋势,并智能连接器设计未来的接口,浩亭电子总经理Ralf Klein介绍

图片说明1:今年的汉诺威工业博览会,浩亭示了M12电源L-编码产品(左)和LED应用har-flexicon®产品(白色)。

 

图片说明2:在印刷电路板连接器行业,浩亭展示了其新型har-flex® THR系列产品,以及M12超薄设计系列产品

 

更多新闻及图片请访问:

www.浩亭.com/en/news/pressfolder/hannover-messe-2016