详细信息

08. 五月 2017

尺寸精简三分之二:DIN 41612 3Q/3R型连接器实现恰到好处的连接

微型化趋势 / 让定制化安装成为可能

工业领域的设备制造商长久以来一直追随着微型化的趋势,不断缩小产品尺寸。为了成功紧跟这一方向,所有系统组件也需要越来越小。在发现这一趋势之后,浩亭现推出全新DIN 41612 3Q/3R型凹式连接器,为用户提供其所需的微型化连接技术。

有了这款全新DIN 41612 3Q/3R型凹式连接器,浩亭可让设备制造商具备成功实现微型化的连接技术。这款新型连接器尺寸仅为常规DIN连接器的三分之一,因而缩减了小尺寸应用的空间要求。该连接器可配紧固夹也可不配紧固夹,并且专为两个彼此垂直或并列布置电路板的连接而特别设计。也可使用3B、3C、3Q和3R型插头适配。

可使用通孔回流焊(THR)和波峰焊技术连接电路板。2.54毫米紧凑间距的20或30个触点每个承载能力均可达到2A,这让其成为小巧但稳健强劲的解决方案。

这款采用高温材料(THR)制造的型号特别适合配合回流焊方法使用。这些全新系列连接器与其全宽度和半宽度的“长兄”一样稳健,可实现许多用户在DIN 41612连接器上所体验到的坚实可靠性。浩亭还可提供除标准型之外的定制加载方案。

文字说明:浩亭推出全新DIN 41612 3Q/3R型多点连接器