详细信息

02. 十一月 2016

Han® 3A连接器: 电缆直径现可增大25%

全新外壳组件具有狭窄的几何外形

上海,2016年11月2日 --- 现在所生产的Han® 3 A规格连接器直径可以更大。与此前的M20螺纹适配件不同,从现在开始可使用的电缆直径增加了多达25%。这意味着客户可以使用诸如Han® Q系列等具有更高载流能力和更大截面积的所有触点嵌件。

全新的外壳组件具有狭窄的几何外形,并在电缆夹持部位进行端接。该外壳可与该系列所有现有触点嵌件兼容使用,并且满足IP 65/67防护等级要求。

另可为塑料型号提供采用更大M25连接螺纹的上壳。这意味着在控制柜等设备上进行的其他类型安装通常也能够实现。对于金属底座,也可连同现有护壳提供采用M25螺纹的配用后盖。对于塑料底座而言,这意味着除其他类型安装外也可实现用于诸如改装等应用的飞线连接。另外还可提供诸如导电EMV型和满足更苛刻腐蚀性要求的M型等其他型号。

有了金属型或塑料型浩亭M25螺纹电缆接头,将始终能够获得用于客户定制应用的浩亭适配螺纹配件。其夹持范围为9至18毫米。

文字说明:直径更大的Han® 3 A规格连接器现已投产。