详细信息

06. 十二月 2017

Han® M23 Power电力圆形连接器为您呈现超高的电流承载能力

特别适用于恶劣的工业环境/ IP防护等级67 / 69K

上海2017126——Han® M23 Power电力圆形连接器专注于传输电力和信号。产品具有很高的电流承载能力,并且还可以传输信号。进一步扩展了Han® M23系列,从而使作为工业关键命脉的信号和电力得以充分供应。应用领域包括:传动技术以及所有对振动安全、防尘防水以及其他外部机械影响要求日益严格的领域。此外其还可需要有效屏蔽电磁干扰的应用Han® M23 Power电力圆形连接器在德国纽伦堡自动化展SPS IPC Drives Fair1128日至30日;10号展厅/140号展台)上进行了展示。

Han® M23 Power电力圆形连接器坚固的外壳闭合时满足IP 67 / 69K防护等级要求——从而使其特别适用于恶劣的工业环境。由于无需工具即可进行组装,该连接器既适用于现场组装,也适用于批量生产。其电源插头的电压范围最高可达630 V AC,最大电流承载能力达28 A,可在较小的安装空间内传输大量的电力。与接触式插件一致,Han® M23系列提供多种外壳:直弯角和可旋转的套筒式外壳以及各种穿板式和联轴式外壳,从而完美适应各个环境的要求。

该系列——例如:Han® M23 Signal圆形连接器(619极)和Han® M23 Power圆形连接器(69极)——中的接触式插件与市场上现有的大多数其他类型的M23圆形连接器在插头上是兼容的。特别其快速和安全的插拔过程,确保了Han® Com Lock锁定系统的舒适性。

欲了解更多信息,请访问:https://www.sps.harting.com/

欲了解更多相关新闻,请访问:http://www.harting.com/en/news/pressfolder/sps

Han® M23电力和信号圆形连接器:适用于恶劣工业环境的连接器。