详细信息

02. 十一月 2016

采用高可靠性金属材质的Han® PushPull Power L让连接更加轻松

所有组件均符合电缆布线指引要求

上海,2016年11月2日 --- PushPull连接器与PROFINET布线配合的集成安装系统在汽车行业生产设施中用于数据与电力的传输。为了简化大截面导体的接线操作过程,浩亭现推出采用坚固金属壳的Han® PushPull Power L连接器,让安装空间更充裕。

为最大限度降低功率损耗,承载24V供电电压的长电缆越来越多地采用2.5mm²截面。特别是采用人性化入式弹簧笼连接方式后,所增加的安装空间让大截面导体的电缆组件的现场安装更加简单。

也可为自动化组件24V供电使用的防尘防溅集成接口提供带弹簧笼连接的完备金属板穿线口以及安装外壳和电路板适配器。

所有组件均符合PROFINET布线指导要求,确保了连接器与所有自动化设备及组件的兼容性不受限制。布线的最大电缆直径为9至13毫米。适用于直径4-6.5毫米特细电缆的密封插入件可作为选配件提供。连接器系统符合IP65和IP67防护等级要求,并且所有连接器均采用相同的可见极化图,这意味着在接线过程中能够快速直观地找到正确的连接位置。

文字说明:高可靠性金属外壳Han® PushPull L连接器让连接更加容易