详细信息

21. 三月 2017

专为易爆气体环境而研制的Han®连接器符合美国标准

Han® Ex系列连接器符合北美市场NEC 500防爆标准。

从今年春天起,针对易爆气体环境研发的Han® Ex系列连接器已经规格齐全并且符合美国NEC 500防爆标准。这些产品允许被用于II区域I类危险场所。该系列产品主打北美市场,包括各种插芯和外壳,规格涵盖3A 到24B。正如所有Han® Ex连接器,可达到IP65的防护等级,其蓝色外观更加易于辨认安全的电路。

Han® Ex系列插芯能够在最小的空间内提供多极接触。24B壳体中最多可配置24个插芯。压接端子和螺丝端子以及Han-Quick Lock®可用于创建连接。壳体上设有电缆出口,适用线径范围M20至M40。该系列采用极其坚固的金属锁杆,锁杆只能通过使用工具释放,防止在易爆气体环境中发生意外开启。

相比硬接线,Han® Ex连接器的用户能够提高应用灵活性,降低维护停机时间并提高安装安全性,尤其适用于采矿和化工等行业的易爆气体环境以及流程自动化。