详细信息

15. 九月 2017

适用于易爆环境的Han®连接器满足美国标准

避免在易爆环境中被意外打开

上海 201794 --- 自今年春季起,符合美国NEC 500标准的全规格Han® Ex防爆系列现已上市。此类外壳可允许在III区的危险地点使用。该产品系列包括从规格3A24B的插芯和外壳,适合北美市场使用。与所有Han® Ex连接器一样,在插接状态下可确保满足IP65防护等级要求。此外,蓝色外观便于本质安全电路的辨识。

Han® Ex系列插芯能够在最小的空间内提供更多针数。例如,24B规格的外壳内可安装多达24个触点。压接螺丝端子以及Han-Quick Lock®可供连接使用,外壳配有螺纹规格M20M40的电缆插口。采用极其可靠的金属锁杆锁定连接器,并且仅可使用工具才能拆卸,避免在易爆环境中意外打开。

与硬接线相比,Han® Ex连接器用户可提升应用的灵活性,缩短维护作业停机时间,并提高安装安全性。其特别适用于采矿、化工以及加工自动化行业的易爆环境。 

 


文字说明Han® Ex连接器现已满足北美市场的NEC 500标准要求。