详细信息

21. 三月 2017

Han® 16 HPR EasyCon: 专为铁路行业微型化而生的坚固连接器

Han® 16 HPR EasyCon:小巧而强大

Han® 16 HPR EasyCon的外形尺寸经过改良优化,能够在很小的安装空间里安装2至4个大电流插芯(高达2 x 650 A)。在其性能范围内,可向铁路车辆压缩机、单轮驱动装置和通风系统提供电力。凭借紧凑的外观及卓越的性能,这款全新连接器符合铁路行业微型化的发展趋势。

Han® 16 HPR EasyCon满足铁路车辆接口的所有基本要求。它兼具传输容量高、结构紧凑以及插芯数量多的特点。分体式外壳为电缆布线提供充足的空间,易于安装。此外,浩亭还提供容易消除应力和电缆屏蔽连接的各种配件。

除了大电流插芯之外,新型连接器能够装配六种不同的Han-Modular®模块,实现电力传输和信号传输的功能。Han® 16 HPR EasyCon是浩亭在此规格中唯一的一款设有足够空间容纳多模块的外壳。与大一号相同功能的连接器相比,用户可节省四分之一的安装空间。

简单的插芯保持器和外壳设计能够实现快速安装。上壳和底座可通过几个简单的步骤便能快速组合在一起。在整个安装过程中,操作人员始终能够看到屏蔽层。浩亭的屏蔽连接设计坚固且可靠,将衰减损耗的风险降到了最低。

Han® 16 HPR EasyCon是浩亭在铁路行业系列产品中的顶级产品:与Han® 34和Han®24 HPR EasyCon产品共同为需要更小连接器的应用场合提供了解决方案——符合微型化的发展趋势。