详细信息

10. 十一月 2016

带推拉式锁紧机构的M12节省空间型面板馈通装置

M12面板馈通装置的超薄设计可兼容两种型号的浩亭M12 PushPull连接器

上海, 2016年11月10日 --- 全新带D和X编码的节省空间型超薄设计的M12凹型面板馈通装置让快速以太网和10 GBit以太网在密闭空间和紧凑型设备的连接更加方便。

M12面板馈通装置的超薄式设计可兼容两种型号的浩亭M12 PushPull连接器和采用类似螺纹接头的标准M12连接器。这种兼容性让用户即可选择继续使用现有连接方案,也可升级到具有推拉锁紧功能的全新M12连接器,同时无需对设备连接进行更改。

面板馈通专门用于压接连接方式,这种方式现场操作方便、符合IP65/67防护等级要求、并且适用于温度范围介于-40至+85°C之间的苛刻环境温度。全新360°屏蔽概念可实现良好的抗电磁干扰保护,而X编码型号可达到最大10Gbit的全新传输速度。

文字说明:M12面板馈通装置的超薄式设计可兼容两种型号的浩亭M12 PushPull连接器以及采用类似螺纹接头的标准M12连接器。