详细信息

21. 三月 2017

连接器中的坚固变压器:M12磁性元件

M12磁性元件

以太网需要用到的RJ45插座变压器问世已久,但连接器制造商们至今未能为市场提供一种集插座和变压器于一体且防护等级达IP65/67的产品——直到现在,这样的产品终于问世了。凭借全新的M12磁性元件,浩亭是世界首家制造商。M12插座里包含了变压器及其他所有必要的组件,这些组件原本需要占用电路板上的空间,但浩亭的M12插座仍旧保持了原来的尺寸。

防护等级IP20的RJ45插座在工业上应用已久,为了给用户带来节省空间和相互兼容的优势,浩亭将在2017年汉诺威工业博览会上发布世界首创的M12磁性元件。

设备端M12插座保留了原来的尺寸,但包含了以太网需要的变压器单元。在过去,变压器及其他各种电气部件必须紧挨着插座安装在电路板上,而如今采用节省空间的设计集成于一体,并且简化了电路板的布局。导线通道的重量更加轻便、更加直接,因为它们无需再围绕在众多不同部件周围,使计划布局更简单、成本更低。

可靠性显著提高是我们为客户带来的又一优势。在过去,由不同制造商生产的插座和变压器需要组合在一起,而这样往往会产生许多问题。浩亭的解决方案是一种相互兼容的方案,使流程安全性大大提高。对于10Gbit以太网和PoE+以太网供电而言,M12磁性元件是理想的微型化电力和数据传输接口。

发布时间和生产计划安排在2017年二季度。

可用下载

M12磁性元件 PDF 87K 下载

通知