详细信息

10. 十一月 2016

M12 Power:现已推出所有型号产品

适用于自己开发工业4.0解决方案的客户

上海, 2016年11月10日 --- 全新M12 Power L-coded连接器现已推出可供应浩亭客户的全系列型号。该系列适合希望自己开发工业4.0解决方案的客户使用。

用于为工业设备提供可靠供电的全新M12连接器原始型号是此前SPS解决方案的测试产品,浩亭现已为其推出全系列型号。全新的M12 Power产品专为满足未来的工业要求而设计。具备强大的0.75千瓦电流传输能力且尺寸紧凑 - 这是密闭空间功率应用的全新连接标准。

采用全新符合IEC 61076-2-111标准要求功率连接器的M12 Power L-coded取代了7/8”解决方案,能够实现标准化的外壳连接,这是功率连接器领域面向微型化的一大进步。

M12 L-coded具有节省空间的外壳和卓越的性能,是苛刻工作环境理想的供电解决方案。金属外壳配备360°屏蔽功能之后还可具备优良的电磁防护能力。4个功率触点和FE电缆能够将功率传输到现场配电箱、网络设备乃至小型的伺服电机上。由此通过M12连接为设备及相关控制装置提供足够的功率:微型化正在行动中。

文字说明:全新M12 Power L-coded连接器现已推出可供应浩亭客户的全系列型号。