详细信息

06. 九月 2018

浩亭M12 PushPull: 为智能化装配而生的最佳连接解决方案

工业4.0和物联网正深刻地影响着全球制造业的发展,使制造业朝着智能化、微型化、数字化、集成化等方向转变。要想进一步实现这一转型升级,则需要为各类制造系统和设备配备更加全面、智能的连接器,使工业连接更加灵活、高效、安全、可靠。

 

作为连接技术的领航者,浩亭追求卓越、不断创新,拓展其基于快速和可靠PushPull推拉式锁定系统的模块化连接器产品系列,创造性地将圆形和矩形连接器各自的优势完美融合,推出了浩亭M12 PushPull圆形连接器。在同一个矩形外壳内连接数据、信号、电力和光纤等工业生命线,为自动化以及铁路运输市场提供了最佳选择。

 

一推即连接,咔嗒即启动

在连接领域,广泛应用于工业自动化的<s></s>圆形连接器通过螺栓连接,无论是公头还是母头连接器,为了达到IP65/IP67防护等级所需的扭矩,通常需要使用工具来拧紧。

 

“身为设计师,我希望精益求精,为客户交付最完美的产品,但在车厢制造和装配过程中,由于工具使用的复杂繁琐,连接器的锁定和断开往往需要很长的时间,使我不得不担心会延误工期影响交付。”服务于某大型铁路装配制造公司的高级设计工程师Michael抱怨道。

 

对于如何走出这样的安装困境,浩亭M12 PushPull连接器给出了独特的解决方案:将PushPull推拉式系统的优势复制到M12圆形连接器。浩亭创造性地对传统的M12 圆形连接器进行了变型设计,配备了可滑动锁扣,利用PushPull推拉式连接,工程师们无需工具即可完成组装,轻轻一扣听到“咔嗒”一声即表示正确连接。几秒内即可完成插拔,使安装速度提高60%,在时间支出方面具有无可比拟的优势。

 

小巧睿智,紧随智能微型化潮流

智能制造对工业设备的微型化提出了更高的要求,连接器供应商的组件和定制化解决方案必须实现在最小的空间内带来最佳的性能。尤其是在铁路交通行业,列车与轨道车辆内的空间有限,零部件必须具有小型化、节省空间的设计特点。浩亭M12 PushPull连接器小巧睿智,为智能化装配提供了最佳的微型化解决方案。

 

PushPull免工具安装系统可以减少连接中为工具预留的空间,让产品体积更加小巧,从而更好地满足设备制造商对更小外壳尺寸的需求。同时,为了满足空间成本高昂的列车车载条件要求,所有浩亭M12 PushPull编码连接器均可提供侧出线版本外壳。 “这种侧式电缆出口设计很好地缩短了外壳至开关之间的距离,使我们在任何铁路车辆上都能获得可观的空间节省。”铁路车辆设计工程师Michael这样评价道。

 

 

此外,浩亭通过2体式印刷电路板设计和集成变压器等版本,极大地节省了印刷电路板空间。浩亭M12 PushPull连接器凭借创新技术带来的空间节省不仅获得了铁路运输行业客户的一致好评,也征服了自动化、机器人等其他众多工业领域客户。

 

安全灵活,咔嗒即牢固,咔嗒即可靠!

浩亭M12 PushPull连接器无需安装工具即可实现IP65/IP67防护等级,能够耐受极其苛刻的工作环境,确保安全可靠的数据和信号传输。此外, M12 PushPull配备360°锁定设计,可避免发生意外的拔脱。其抗冲击和抗振动性能达到IEC 61373要求,还具备出色的防火性能,符合DIN EN 45545-2标准,能满足高安全系数的列车车载要求。

 

对此,设计工程师Michael认可道:“浩亭M12 PushPull连接器可满足铁路车载苛刻的抗震动和冲击要求。使用浩亭M12 PushPull后,不仅极大简化了连接过程,也确保了连接质量,工人安装和维修的时间都大大缩短,我再也不用担心会延误工期了。”

 

除了能提供安全、快速的稳定连接外,浩亭M12 PushPull还具有很高的灵活性,能根据不同的工业场景满足不同的连接需求。浩亭M12 PushPull可提供A、D和X三种不同编码的公头或母头连接器,带有编码位置指示,同时还可为列车安全技术和娱乐系统提供高达10Gb/s的以太网。M12 PushPull外壳连接的设计具有向下兼容的特点,面板端可与传统的螺丝锁定接口适配,改装轨道车辆使用新款产品时还可继续使用已有的电缆布线,为客户带来了极大的灵活性。M12 PushPull还能提供包括Crimp、IDC和preLink在内的各种不同的接线方式和压接法兰选项,可谓是“体积虽小,功能俱全”!

 

作为全球领先的连接器供应商,浩亭敏锐地把握当前的工业发展潮流,以精益求精的匠心和不断创新的技术打造智能连接设计接口,浩亭推出的一系列创新连接器产品,无疑为工业市场提供了全新的最优解决方案。未来,浩亭将持续为工业4.0提供高效连接解决方案,助力中国工业的数字化转型。

 

 

图片说明: 浩亭M12 PushPull编码连接器

 

了解如何通过浩亭PushPull节省时间并进行免工具连接:

 

 

欢迎关注浩亭官方微信账号。通过公司简介、企业新闻、产品新闻、展会信息、联系信息等精彩内容,让您更加了解浩亭及工业4.0等各种智能产品及应用案例。

浩亭官方微信: