详细信息

13. 九月 2017

铁路线路使用新型UHF RFID天线进行列车识别

特殊温度范围要求环境下的理想之选  

上海 201794 --- 全新Ha-VIS RF-ANT-WR24 UHF天线系列产品极其稳健可靠。该天线系列非常适用于建造集装箱跟踪门以及识别平台,天线可直接安装在列车下方。该天线也适合极端条件下的应用。

作为现有浩亭UHF RFID产品系列的补充,新款天线系列包括三种型号。WR24-i是工业用途的理想选择。简约的设计和N型连接器也适合如铁路线路列车识别等特殊门应用。

WR24-r采用不锈钢材质,是要求具备机械坚固性应用的理想解决方案。该设计还可提供天线上无连接器的型号。所有天线功能都针对如列车等苛刻条件安装而设计。

WR24-t是浩亭为存在特殊环境温度范围要求的UHF应用提供的解决方案。该天线甚至可在150摄氏度以上的温度下工作。

 

文字说明稳健可靠的Ha-VIS RF-ANT-WR24 UHF天线系列