详细信息

21. 三月 2017

高性能UHF RFID 4现场读写器实现M12和M8连接方式

UHF RFID 4现场读写器RF-R400

长久以来,浩亭为要求严苛的工业和铁路行业的应用领域提供合适的UHF RFID产品。如今,我们的RFID 读写器产品系列不断得以扩展,这也是我们对行业的长久承诺。新款4现场读写器为客户带来坚固的M型连接器(M8M12)以及卓越的RFID性能。

继两个天线连接、500 mW 功率输出和全面软件功能的Ha-VIS RF-R3x0读写器产品系列推出以来,浩亭先扩展产品到强大的4现场读写器。Ha-VIS RFID 读写器RF-R400具备集中的RFID性能和坚固的连接器,而且价格很具吸引力。

通过圆形连接器连接,可实现网络、供电、RS232、两个数字触发信号输入和四个数字信号输出的功能,每个最大功率输出为2W,四处天线连接保留了往常的SMA格式。新款读写器同样能够满足工业和铁路行业的要求,其品质由浩亭自己拥有的、经权威认可的独立实验室负责监控,尤其适用于各种铁路应用场合,如铁道区段识别。

浩亭常规的读写器功能,如读写器可自主处理扫描结果并通过交换机输出应答的EPC功能,同样包含在读写器的综合软件功能中。

 

在软件方面,RF-R400与强大的基于GS1® ALE 1.1的浩亭中间件完全兼容。和RF-R350一样,新款读写器的既支持服务器形式的Ha-VIS中间件和嵌入式,实现轻松的原始数据处理——节省不必要的后台系统费用