薄型结构(最大16A)
Han A®系列由超薄矩形工业连接器组成。
Han A®插件带3、4、10或16接针。其特点为螺栓连接系统,连接时无需任何专用工具。适用于10 A的工作电流,电压最大可达400 V(取决于尺寸)。
备有不同类型和尺寸的外壳,可为标准工业环境、EMC应用和苛刻环境条件下的绝缘装置提供机械保护。
可执行的下载 - 薄型结构(最大16A)
| 头衔 | 格式 | 大小 | |
|---|---|---|---|
|
下载产品目录"Han A®"部分 |
1,70 MB | 下载 |
Han A®技术性能
HARKIS®在线产品目录
3D图库




