2mm接口连接器har-link®
针距为2.0mm的HARTING模块化和紧凑型接口连接器系统har-link®的数据传输速度可达2 Gbit/s。
EMI屏蔽原理确保连接器在有电磁干扰的环境中仍能发挥优异性能。
HARTING的har-link®连接器系统符合IEC 61076-4-107的要求,是一种紧凑坚固的电路板-对-电缆接口,具有优异的高速联网和通信的数据传输性能。
har-link®连接器的所有尺寸均符合IEC 917和IEEE P 1301要求,从而可以方便地在公制和英制系统中使用。此外,har-link®还支持现代总线系统(如CompactPCI、S-bus和VME)所需的热插拔。
通过使用har-link®,可实现每对高达2 Gbit/s的数据传输速度,因此完全适合现代传输协议,如低压差分信号(LVDS)。har-link®连接器的结构可使差分对水平布置(平行于电路板),从而减少高频信号对的偏移,并确保信号的高度完整性。
har-link®连接器可完全屏蔽EMI,从而确保其在电磁干扰环境下仍能保持优异性能。
har-link®连接器插入后,具有极好的插接安全性。由于公连接器两侧有锁定杆,因此可承受高达80 N的拉力。
除连接器外,HARTING还提供用于高速应用(例如IEEE 1355)的电缆组件,有非屏蔽双绞电缆或双绞屏蔽电缆。此外还提供连接har-link®公连接器的压接工具系列。
可执行的下载
| 头衔 | 格式 | 大小 | |
|---|---|---|---|
|
下载产品目录“har-link®” |
218 kB | 下载 |
技术信息
绝缘层刺破连接用电缆
产品目录
HARKIS®在线产品搜索
3D图库




