har-bus® HM Hard Metric 连接器,针距2.00 mm
HARTING 5排和8排2.0 mm hard metric连接器har-bus® HM符合IEC 61076-4-101。本产品系列包含所有标准连接器,包括CompactPCI、Hot Swap和CTI(计算机电话集成)的所有类型。6排型互补连接器是标准型的扩展。此外还提供配件和压接工具。
HARTING开发的har-bus® HM产品系列符合IEC 61076-4-101规范。
模块规定为5+2排A、B、AB和C型,8+2排D、E和DE型。此外,还备有专为CompactPCI应用设计的Monoblock型,即在一个模制件中组合一个A型和一个B型模块。新型组合式模块在一个连接器中集成了所需的所有母模块。
可有选择地装入公连接器的直型压接针(插接端长度8.2至11.2 mm,连接端3.7至16 mm),并在背板前后端各提供三级信号。
使用相同的压入插件安装前端的连接器和后端的护罩。屏蔽母连接器与一个预安装的上屏蔽板同时提供,下屏蔽板为选配件。另外为公连接器和母连接器选择性地提供编码和压接工具。
HARTING的har-bus® HM 6排连接器符合OBSAI规范(开放式基站架构创新联盟),因此是IEC标准的补充。除一排附加信号针外,这种连接器还具有坚固的导向装置和可以选择编码的工具。此外还备有穿孔回流焊接的高温型母连接器。
大电流har-bus® HM电力连接器也符合OBSAI规范。这种极其紧凑的连接器最多可装入四个接针,在70°C温度下每个接针最大可承载电流23A。母连接器配有四种长度的直型接针,可进行热插拔。直角公连接器可采用压接和穿孔回流焊接方式。
可执行的下载
| 头衔 | 格式 | 大小 | |
|---|---|---|---|
|
下载产品目录“har-bus® HM标准连接器,针距2.00 mm”部分 |
1,68 MB | 下载 | |
|
catalogue chapter „har-bus® HM+ (SMC types), 2.00 mm pitch“ |
285 kB | 下载 | |
|
下载产品目录“har-bus® HM连接器,6排,针距2.00 mm”部分 |
368 kB | 下载 | |
|
下载har-bus® HM客户申请表 |
104 kB | 下载 | |
|
下载产品目录“har-bus® HM电力连接器”部分 |
120 kB | 下载 | |
|
下载产品目录“信号完整性支持”部分 |
239 kB | 下载 | |
|
下载产品目录“工具”部分 |
649 kB | 下载 |
har-bus® HM标准连接器技术性能
公连接器直型接针
电路密度
在电路板上的典型配置
AB和AB友好型连接器
组合模块
CompactPCI®配置
VME64x配置
general information har-bus®+ connectors
solder requirements
SMC connectors
general information har-bus® HM 6-row connectors
technical characteristics har-bus® HM 6-row connectors
technical characteristics har-bus® HM power connectors
产品目录
HARKIS®在线产品搜索
3D-Library har-bus® HM / har-bus® HM+
3D-Library har-bus® HM Power




