电信室内电缆组件(IP 20)
基于雅迪HARTING输入/输出连接器类别的电缆组件设计用于IP 20环境。
在超小型D连接器(比如D-Sub高密度型)、 har-mik®、har-link®、按照DIN 41 62规范的电缆连接器、混合型连接器以及用于扁平电缆(接针间距2.54毫米x2.54毫米)的IDC(绝缘压穿连接)连接器之中进行选择。
而且,雅迪HARTING提供基于公制多线连接器类别的电缆组件微同轴。
微同轴有2到10根同轴线,可以传输从广播频段到50欧姆下每线2.5G赫兹范围内的模拟信号。该类别包括从定制的电缆组件和适配器电缆到各种长度的诸如SMA、SMB、BNC和N-Type的最普遍的离散同轴接针。
连接器可以通过IDC、压接或者焊接技术截断,可用塑料、导电塑料和全金属上壳。注塑和overmoulding保证了雅迪HARTING电缆装配灵活的设计以及经济的加工制造。
可执行的下载
| 头衔 | 格式 | 大小 | |
|---|---|---|---|
|
章节“目录中的电缆,接口连接器” |
192 kB | 下载 | |
|
章节“目录中的微同轴电缆组件及附件,同轴公制连接器” |
155 kB | 下载 |