HARTING Technology Group

凭借其创新的产品和解决方案,浩亭科技集团成为了风能行业的理想合作伙伴,并将为能量转换做出贡献。 

浩亭风能系统解决方案


全生命周期成本

我们为您带来成本效益

风力发电机(WT)的价值不仅通过对机器和现场开发的投资来衡量,而且还通过以后使用的方式来衡量。

从长远来看,使安装和维护得以简化的零部件可以极大地提高发电厂的价值。如果风力发电机制造商使用可插拔连接器来实现工厂模块之间的电气连接,则可以降低投资成本(资本性支出CAPEX)和运营成本(运营性支出OPEX)。

用于安装和操作风力发电机的可插拔连接的价值可以通过许多应用示例来说明。

这里的漫画展示了浩亭科技集团Han-Modular®模块化工业连接器如何为成本优化做出贡献的一个例子。


成本效益一目了然

  • 降低风力发电机的投资成本(资本性支出CAPEX)
  • 优化风力发电机组的运营成本(运营性支出OPEX)
  • 风力发电机的安装速度更快
  • 无需专用工具即可高效维护和维修
  • 通过应用预测性维护概念,减少风力发电机的停机时间、提高发电量
  • 降低全生命周期成本

您現在可以使用本頁的风机全生命周期成本计算机, 計算在使用浩亭连接器後能节省的成本及投资费!


          Han-Modular®系列模块化工业连接器

          • 模块化工业连接器的市场标准
          • 数据、信号和动力的通用产品

          电子产品目录中的Han-Modular®系列模块化工业连接器

          Han® B重型电力连接器

          • 众多款项可供选择:适用于精密工业应用
          • 经过实践验证的罩盖/外壳由粉末涂层压铸铝制成
          • 锁紧扣:Han-Easy Lock®
          • IP67

          电子产品目录中的Han®B重型功率连接器

          Han-Com®

          • 在一个绝缘体中整合信号和动力
          • 有多种接线技术可供用户选择
          • 使用Han®C、Han D®、Han E®和FO触点

          电子产品目录中的Han-Com®

          Han E®系列重型动力连接器

            • 通用
            • 有多种接线技术可供用户选择
            • 500 V / 16 A

            电子产品目录中的Han E®重型动力连接器


            Han®HPR上壳/底座

            • 适用于恶劣的户外环境
            • 出色的电磁兼容特性
            • 具有出色耐腐蚀性的金属上壳和底座

            电子产品目录中的Han®HPR上壳/底座

            Han® M 系列上壳/底座

            • 适用于更苛刻环境要求的上壳/底座
            • 具有出色耐腐蚀性的金属罩壳和外壳
            • 锁紧杆由优质不锈钢制成
            • IP67

                电子产品目录中的Han®M系列上壳/底座

                Han-Eco ® 系列上壳/底座

                • 在工业应用中性能尤为稳健
                • 耐腐蚀和耐臭氧:适合户外使用
                • Han-Eco®系列上壳/底座的“咔嗒一声配对完成”(“Click & Mate”)组装理念
                • IP65

                    电子产品目录中的Han-Eco®系列上壳/底座


                    您的连接器合作伙伴

                    欢迎联系我们以取得更多产品及解决方案资讯

                    请致电
                    +86 20 2836 6488 内线702
                    黎宝莹小姐

                    我们发电子邮件