产品类别
矩形连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品

矩形连接器

系列
系列
2076
上売/底座
上売/底座
2892
单体插芯
单体插芯
692
Han-Modular® 模块
Han-Modular® 模块
413
Han® HC Modular 插芯
Han® HC Modular 插芯
77
插针
插针
445
恶劣环境连接器 (IP20)
恶劣环境连接器 (IP20)
63
电缆组装
电缆组装
620
附件
附件
1231

过滤器

产品 6464

Relevance
Han Compact-H-2xM25
上壳

Han Compact-H-2xM25

物料编号: 61 04 301 0828 00

用于标准电缆紧固件, 带独立接地针, 用于所有Han-Compact®尺寸的插芯尺寸: Han-Compact®单锁扣顶/侧出线1x M25 1x M25材料 (上壳/底座): 压铸锌粉末涂层RAL 9005(乌黑)

Han 6 E-STI-S
插芯

Han 6 E-STI-S

物料编号: 09 33 006 2601 XL

螺栓接线公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 6 B插针: 6导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²铜合金镀银

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32
新
表面安装底座

Han 10HPR-Compact-HSM-for CL-M32

物料编号: 19 40 510 1282

尺寸: 10 B中间单锁扣不锈钢边出线1x M32材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1
新
不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-8xSP1

物料编号: 09 40 124 1414

弯式尺寸: 24 HPR VS螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR
新
不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-24HPR

物料编号: 09 40 124 1424

弯式尺寸: 24 HPR VS螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25
新
不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM25

物料编号: 09 40 124 1441

弯式尺寸: 24 HPR VS螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32
新
不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-SP1-4xM32

物料编号: 09 40 124 1442

弯式尺寸: 24 HPR VS螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2
新
不封底安装底座

Han 24HPR VarioShell-HBMA-SCL-6xSP2

物料编号: 09 40 124 2323

弯式尺寸: 24 HPR VS螺钉锁扣材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): NBR

Han 6 E-BU-S
插芯

Han 6 E-BU-S

物料编号: 09 33 006 2701 XL

螺栓接线母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌16 A尺寸: 6 B插针: 6导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²铜合金镀银

HAN 10B GS R-M40
上壳

HAN 10B GS R-M40

物料编号: 61 04 301 1117 00

尺寸: 10 B高结构单锁扣边出线1x M40材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)

Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32
新可配置
上壳

Han 16HPR-Compact-HSE-LC-SCL-M32

物料编号: 19 40 516 1512

尺寸: 16 B低结构螺钉锁扣不锈钢边出线1x M32材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)

Han 24HPR Hood Side Entry90 M40
上壳

Han 24HPR Hood Side Entry90 M40

物料编号: 19 40 024 0587

特殊类別尺寸: 24 B螺钉锁扣不锈钢边出线1x M40材料 (上壳/底座): 压铸铝, 防腐蚀粉末涂层RAL 9005(乌黑)

Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)
插芯

Han Brid-Male-plc Cu-Bus-Module (G)

物料编号: 09 12 002 2611

公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE

可配置
不封底安装底座

Han 24EMC/B-HBM-DL

物料编号: 09 62 824 1301

内部密封尺寸: 24 B低结构双锁扣聚碳酸酯 (PC), 不锈钢材料 (上壳/底座): 压铸铝未涂装未上漆材料(密封件): NBR

Han 16HP Direct/B-HSE-M20
可配置
上壳

Han 16HP Direct/B-HSE-M20

物料编号: 19 39 616 0545

尺寸: 16 B螺钉锁扣不锈钢边出线1x M20材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 7037(土灰)材料(密封件): NBR

Han 10HP Direct/M-HSE-M32
可配置
上壳

Han 10HP Direct/M-HSE-M32

物料编号: 19 39 710 0547

尺寸: 10 B螺钉锁扣不锈钢边出线1x M32材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层RAL 9005(乌黑)材料(密封件): FPM

Han 10B split hood
Split Hood

Han 10B split hood

物料编号: 09 30 010 0498

尺寸: 10 B高结构双锁扣顶出线2x材料 (上壳/底座): 压铸铝粉末涂层材料(密封件): NBR

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)
插芯

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

物料编号: 09 12 004 2713

母头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE

Han BRID M W/O FOC
插芯

Han BRID M W/O FOC

物料编号: 09 12 004 3001

公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌10 A尺寸: 3 A插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE

Han K 3/0 POS. MALE INSERT
插芯

Han K 3/0 POS. MALE INSERT

物料编号: 09 38 005 2622

轴向螺栓接线方式公头聚碳酸酯 (PC)RAL 7032(卵石灰)额定电流: ‌200 A尺寸: 24 B插针: 3导体截面积: 35 ... 70 mm²铜合金镀银

20 (of6,464)