产品类别
数据面板安装
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

过滤器

来自
至

产品 145

Relevance
RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler
连接器

RJI RJ45 10G Cat6A, 8p IP20 coupler

物料编号: 09 45 545 1560

RJ45压铸锌

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap
连接器

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat.6A met. with cap

物料编号: 09 45 215 1562

面板安装 直式,带自动关闭保护盖插针: 8尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
连接器

RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

物料编号: 09 45 545 1568

RJ45压铸锌

panel feed through M12D cod.female 4pins
面板安装

panel feed through M12D cod.female 4pins

物料编号: 21 03 371 2403

带导体, 面板外部安装‌50 cm

RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK
连接器

RJI IP67 DATA 3A PANEL FEED THR. ZINK

物料编号: 09 45 215 1100

面板安装 直式插针: 8尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
连接器

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

物料编号: 09 35 225 0311

面板安装套装 符合 AIDA额定电流: ‌1.75 A插针: 8镍表面镀金 界面端PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22
连接器

RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG24-22

物料编号: 09 45 545 1562

母头绝缘置换连接绝缘位移终端聚碳酸酯 (PC)白, 黄额定电流: ‌1.76 A插针: 8导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm² 单芯/多芯

preLink RJ45 Keystone module empty
连接器

preLink RJ45 Keystone module empty

物料编号: 20 82 500 0001

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: 重点版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

M12 PFT D-coded female straight 0,5m
面板安装

M12 PFT D-coded female straight 0,5m

物料编号: 21 03 375 2400

带导体, 面板外部安装‌50 cm

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27
连接器

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 26/27

物料编号: 20 82 001 0002

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm²

Han3A RJ45 PFT HIFF adapter
适配器

Han3A RJ45 PFT HIFF adapter

物料编号: 09 45 515 0024

安装 HIFF 插芯尺寸: 3 A

preLink RJ45 HIFF module empty
连接器

preLink RJ45 HIFF module empty

物料编号: 20 82 000 0002

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.1 ... 0.12 mm² 0.22 ... 0.32 mm²

RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP
连接器

RJI IP67 DATA 3A METAL P/F/T WITH CAP

物料编号: 09 45 215 1103

面板安装 直式,带自动关闭保护盖插针: 8尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal
连接器

RJI Han 3A RJ45 PFT Cat. 6A metal

物料编号: 09 45 215 1560

面板安装 直式插针: 8尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

PushPull V4, compact housing HIFF
不封底安装底座

PushPull V4, compact housing HIFF

物料编号: 09 45 545 0041

Compact, 带锁板扣, 带集成密封PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色材料(密封件): TPE-V

RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24
连接器

RJI RJ45 10G Cat.6, 8p jack IDC AWG28-24

物料编号: 09 45 545 1561

母头绝缘置换连接绝缘位移终端聚碳酸酯 (PC)白, 黄额定电流: ‌1.76 A插针: 8导体截面积: 0.08 ... 0.22 mm² 单芯/多芯

PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin
连接器

PushPull V4 PFT, 10G, Cat.6A, 8-pin

物料编号: 09 45 245 1561

面板安装套装插针: 8不封底安装底座PushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled
连接器

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, angled

物料编号: 09 45 215 1108

面板安装 弯式插针: 8尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
飞线底座

HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm

物料编号: 09 45 345 0000

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24
连接器

preLink RJ45 Jack HIFF Set AWG 22/24

物料编号: 20 82 001 0001

母模preLink® IDC 绝缘置换连接尺寸: HIFF版导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²

20 (of145)