产品类别
数据面板安装
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 数据面板安装
  5. 产品
  6. 光纤

光纤

过滤器

来自
至

产品 11

Relevance
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
不封底安装底座

PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip

物料编号: 09 57 411 0501 201

长版, 适用于 LC 和 RJ45 收发器PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE
连接器

SFP CAGE ASSY 1X1 PRESS-FIT TYPE

物料编号: 33 11 000 0179 000

插芯压接终端

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter
连接器

Set PP Metal receptacle SM GOF adapter

物料编号: 09 57 468 0501 000

面板安装套装插针: 2Easy InstallPushPull材料: 金属防护等级: IP65

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE
连接器

SFP CAGE ASSY 1X1 SOLDER TYPE

物料编号: 33 11 000 0180 000

插芯焊接接线

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF
连接器

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. SM GOF

物料编号: 09 57 467 0005 000

面板安装插针: 4尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup
不封底安装底座

PushPull SFP XS Receptacle short, LC Dup

物料编号: 09 57 411 0501 200

短版, 仅适用于 LC 收发器PushPull材料 (上壳/底座): 热塑性塑料黑色

Han PushPull SCRJ metal PFT
连接器

Han PushPull SCRJ metal PFT

物料编号: 09 35 242 0313

面板安装 符合 AIDA插针: 2PushPull材料: 压铸锌镀镍防护等级: IP65, IP67

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter
连接器

Set PP Metal receptacle MM GOF adapter

物料编号: 09 57 468 0500 000

面板安装套装插针: 2Easy InstallPushPull材料: 金属防护等级: IP65

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF
连接器

Set Han3A M receptacle 2x LC dup. MM GOF

物料编号: 09 57 467 0004 000

面板安装插针: 4尺寸: 3 A材料: 压铸锌粉末涂层防护等级: IP65, IP67

Han PushPull SCRJ WDF coupling
连接器

Han PushPull SCRJ WDF coupling

物料编号: 09 35 242 0333

面板安装 符合 AIDA插针: 2PushPull材料: 热塑性塑料防护等级: IP65, IP67

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing
保护盖

PP SFP XS Dust Cap Receptacle w.Sealing

物料编号: 09 57 411 0501 202

用于设备端防护等级: IP65, IP67

11 (of11)