产品类别
数据连接器
概述产品知识
  1. 首页
  2. 板端连接器
  3. 电缆连接器和电缆组件
  4. 数据连接器
  5. 产品
  6. Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet

过滤器

来自
至

产品 208

Relevance
T1 Industrial plug SL-C IP20
电缆连接器

T1 Industrial plug SL-C IP20

物料编号: 09 45 181 2800 XL

直式压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线大批包装

T1 Industrial plug SL-C IP20
电缆连接器

T1 Industrial plug SL-C IP20

物料编号: 09 45 181 2810 XL

直式压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线大批包装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 020 2001 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m

物料编号: 33 28 020 2001 020

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 2 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 10m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 10m

物料编号: 33 28 020 2001 100

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 10 m

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
新
电缆连接器

M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD

物料编号: 21 03 839 1205

直式压接针公头额定电流: ‌4 A插针: 2 +屏蔽导体截面积: 0.08 ... 0.32 mm² 绞线

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m

物料编号: 33 28 020 2002 010

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 1 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m

物料编号: 33 28 020 2002 200

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 20 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m

物料编号: 33 28 020 2001 005

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.5 m

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
压接针

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2802

公针导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²AWG 24 ... AWG 22

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
压接针

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2800

公针导体截面积: 0.08 ... 0.12 mm²AWG 28 ... AWG 26

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)
新
压接针

T1 male crimp AWG 22-24 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2812

公针导体截面积: 0.22 ... 0.32 mm²AWG 24 ... AWG 22

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)
新
压接针

T1 male crimp AWG 26-28 (500pcs/reel)

物料编号: 09 45 500 2810

公针导体截面积: 0.08 ... 0.12 mm²AWG 28 ... AWG 26

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,3m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,3m

物料编号: 33 28 020 2001 003

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.3 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 15m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 15m

物料编号: 33 28 020 2001 150

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 15 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m

物料编号: 33 28 020 2001 030

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 3 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 5,0m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 5,0m

物料编号: 33 28 020 2001 050

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 5 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m

物料编号: 33 28 020 2001 200

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 20 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,1m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,1m

物料编号: 33 28 020 2001 021

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 2.1 m

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
新
电缆组装

T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m

物料编号: 33 28 020 2001 002

两端预接铜质电缆 (圆型)无卤素, 防油, 阻燃电缆长度: 0.2 m

20 (of208)