2. 配备 HARTING ix Industrial®以太网接口的 Beckhoff XTS 系统

配备 HARTING ix Industrial®以太网接口的 Beckhoff XTS 系统

浩亭 小型化以太网接口使性能提高四倍


工业以太网电子书

Beckhoff XTS 系统和 HARTING ixIndustrial® 是两项真正的创新。

XTS 系统巧妙地结合了直线驱动和旋转驱动的优势,为自动化应用中的材料输送创造了全新的可能性。在最新一代的 XTS 系统中,浩亭 的 ixIndustrial®接口取代了老式的 RJ45 接口。巧妙而节省空间的设计使相同的空间内可以使用 48 个而不是 12 个移动装置,性能提高了 400%!

挑战、解决方案、结果:在本页中,您将找到详细介绍这一激动人心的项目解决方案的资源。

Beckhoff
Beckhoff XTS 系统

通过线性传输系统 XTS,Beckhoff 实现了单个和连续的产品传输。该系统巧妙地结合了线性驱动和旋转驱动的优势,为自动化应用中的材料输送创造了全新的可能性。

PDF 概况介绍


这份 PDF 资料介绍了所面临的挑战,以及比 RJ45 更小的微型以太网接口如何将性能提高四倍!

下载 (PDF | 538 KB)
Beckhoff XTS 简要介绍

Beckhoff XTS 视频


在本次网络研讨会上,来自 HARTING 和 Beckhoff 的专家将介绍这一令人兴奋的解决方案。观看并了解如何通过巧妙的节省空间设计,在相同的空间内使用 48 个而不是 12 个移动装置,从而将性能提高 400%!