2. 新闻
  3. New Mini PushPull ix Industrial®: Rugged strengths withstanding harsh environments
产品
2024年1月20日
2 分钟

New Mini PushPull ix Industrial®: Rugged strengths withstanding harsh environments


Easy to use, well protected and considerably more compact - the HARTING Technology Group is expanding its proven PushPull connector series. The new Mini PushPull represents the waterproof and dustproof version of the ix Industrial® Gbit Ethernet Interface.
New Mini PushPull ix Industrial®

新型 Mini PushPull 是在要求苛刻的工业环境和暴露于各种因素的应用中实现快速可靠数据连接的完美选择。

新型NEW Mini PushPull ix Industrial®

浩亭 现推出全新 Mini PushPull 系列,为 10 Gbit 以太网提供具有 Cat.6A 性能的防水防尘版本。根据 IEC/PAS 61076-3-124 标准,Mini PushPull 中的 ixIndustrial® 配接面代表了绝对可靠的传输性能,并可通过 PoE/PoE+ 供电。与久经考验的 HARTING PushPull RJ45 相比,迷你型 PushPull 的外壳缩短了 30%,用户可从适用于高要求应用的小型化数据接口中获益。PushPull 是一种首选的设备连接技术,具有出色的坚固性,操作简单、过程安全,防水防尘设计达到 IP 65 / IP 67 标准。

该插座结构紧凑、坚固耐用,可将设备集成到 PCB 上,并通过五个 THR 屏蔽触点提供最大的稳定性。插口有三种不同的版本:

  1. 水平插座

  2. 弯式垂直插座

  3. 垂直插座

Mini PushPull ix Industrial® 产品组合

HARTING Mini PushPull ix Industrial® 可现场安装和包覆成型。

New Mini PushPull ix Industrial®

HARTING Mini PushPull ix Industrial® 比 HARTING PushPull RJ45 短 30%。

所有插座均可提供适合以太网和信号的 A 和 B 编码。数据触点设计为 SMD 触点。这样,设备制造商就可以按照正常的回流焊接工艺来加工 PCB 插座。Mini PushPull 附加外壳适用于所有匹配的插口,在设备集成过程中安装在矩形安装孔前,并连接 PCB 插座,对外提供 IP 65/IP 67 防护。这些设备可以快速、方便地安装在矩形安装孔前,并且由于采用了集成密封件,防护等级达到 IP 65 / IP 67。匹配的防尘盖可牢固地密封未使用的连接器和设备接口。

便捷的操作

安全接触的插头连接是稳定网络系统的先决条件。为了确保在恶劣条件下也能正确连接,PushPull 连接器的操作简单直观。只需轻轻拉动符合人体工程学设计的底座,即可松开连接。为防止意外断开连接,可通过安全环阻止连接器的拆卸。从传感器到控制器和工业计算机,推拉式连接器是所有符合 IP 65 / IP 67 防护等级的工业电子设备的理想设备连接技术。

更多信息


PushPull

探索电子商店

在 HARTING eShop 了解我们的 HARTING PushPull 产品系列。
了解更多
Han® 矩形以太网连接器

探索电子商店

在 HARTING eShop 了解我们的 ix Industrial® 产品系列。
发现

Jonas Diekmann

Jonas Diekmann

职位: 技术编辑

  • 部门: 全球产品管理
  • 公司名称: 浩亭电子有限公司
[email protected]

相关新闻


此列表为空

目前,您的清单上没有任何项目。