2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 12 004 2713

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

物料编号: 09 12 004 2713


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)undefined
插芯

Han Brid-Male-C+2 FOC-Male-C (K)

物料编号: 09 12 004 2713

查看价格和供应情况。

0
产品咨询
查看价格和供应情况。

0
产品咨询

属性概览

插芯 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 3 A 插针: 2 + 4根10A电气插针+可选PE

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Brid®
标识 Han-Brid® FO
规格 混合现场总线式连接器
公母类型 母头
尺寸 3 A
针数 2
更多插针 + 4根10A电气插针+可选PE
详细资料 电缆端
FO (m) + Han D® (f)
适用非压接塑料光纤
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 10
净重 8.06 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140017061
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页