中国大陆
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
物料编号: 09 14 945 2101
可配置Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
物料编号: 09 14 945 2101
查看价格和供应情况。
属性概览
Han® Domino RJ45 Cube
Domino 模块
转接口, 用于预制网线, 大凸片
母头
插针: 8
额定电流: 1 A
聚酰胺 (PA), 聚碳酸酯 (PC), 不锈钢
RAL 7032(卵石灰)
产品详情
| 类别 | 模块 |
|---|
| 系列 | Han-Modular® |
|---|
| 模块类別 | Han® Domino RJ45 Cube |
|---|
| 模块尺寸 | Domino 模块 |
|---|
| 模块介绍 | 转接口 |
|---|
| 用于预制网线 |
| 大凸片 |
| 额定电流 | 1 A |
|---|
| 额定电压 | 50 V |
|---|
| 额定脉沖电压 | 0.8 kV |
|---|
| 污染等级 | 3 |
|---|
| 传输特性 | Cat. 6A EA 级,到 500 MHz |
|---|
| 数据速率 | 10 Mbit/s |
|---|
| 100 Mbit/s |
| 1 Gbit/s |
| 2.5 Gbit/s |
| 5 Gbit/s |
| 10 Gbit/s |
| 绝缘阻抗 | >1010 Ω |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 材料(插芯) | 聚酰胺 (PA) |
|---|
| 聚碳酸酯 (PC) |
| 不锈钢 |
| 颜色(插芯) | RAL 7032(卵石灰) |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 2 |
|---|
| 原产国 | 罗马尼亚 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85366990 |
|---|
| GTIN | 5713140383623 |
|---|
| eCl@ss | 27440218 工业连接器的模块(数据) |
|---|
| ETIM | EC000438 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121552 |
|---|