2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M23
  7. 09 15 609 3101

M23 P 5+3+PE Female -C (A)

物料编号: 09 15 609 3101


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 P 5+3+PE Female -C (A)undefined
可配置插芯

M23 P 5+3+PE Female -C (A)

物料编号: 09 15 609 3101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 蓝 插针: 9 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Power
原件 插芯
规格 插拔面 (A)
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 9
信号针数 5
电源针数 3
特殊插针数 1x 接地针
特殊插针规格 接地针
详细资料 请单独订购压接针。
4x 2 mm
5x 1 mm
导体截面积 0.14 ... 4 mm²
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 28 A
额定电压(电源) 600 V
额定脉沖电压(电源) 4 kV
污染等级(电源) 3
绝缘阻抗 >1013 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
测试电压U r.m.s. 4 kV
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 9.4 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187429
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页