国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 35 220 0401

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

物料编号: 09 35 220 0401


PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLDPP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
连接器

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

物料编号: 09 35 220 0401

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器 连接器 符合 AIDA, PROFINET, Multi Feature RJ45, 直式 绝缘置换连接绝缘位移终端 插针: 8 镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 材料: 压铸锌 镀镍 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 连接器
规格 符合 AIDA
PROFINET
Multi Feature RJ45
直式
系列 Han® PushPull (V14)
RJ45
特点 适用于所有 PoE 版本
接线方式 绝缘置换连接绝缘位移终端
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
编码 RJ45
导体截面积 (mm²) 0.12 ... 0.32 mm² 绞线
0.12 ... 0.32 mm² 实心
导体截面积 (AWG) AWG 26/7 ... AWG 22/7 绞线
AWG 24/1 ... AWG 22/1 实心
线芯外径 0.8 ... ‌1.6 mm
极限温度 -40 ... +85 °C
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 6.5 ... 9.5 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,0.35 mm / 50 m/s²,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 50 g / 30 ms,每个轴3 次冲击 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 IEC 60603-7 插拔面
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
IEC 61076-3-117 变体 14
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 94.494 g
原产国 拉脱维亚
GTIN 5713140224278
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408