3. 09 35 225 0311

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

物料编号: 09 35 225 0311


Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A

物料编号: 09 35 225 0311

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 符合 AIDA 额定电流: ‌1.75 A 插针: 8 镍表面镀金 界面端 PushPull 材料: 压铸锌 镀镍 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 面板安装套装
规格 符合 AIDA
系列 Han® PushPull (V14)
RJ45
特点 直观的锁定机制
适用于所有 PoE 版本
锁定类型 PushPull
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
固定 使用螺丝固定到盖板
包装内容 包含用于矩形面板开孔的不封底底座、平面密封件和 HARTING RJ Industrial® 10G RJ45 面板安装
导体截面积 (mm²) 0.22 ... 0.32 mm² 绞线
0.26 ... 0.32 mm² 实心
额定电流 ‌ 1.75 A
额定电压 50 V
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
‌ 1 Gbit/s
‌ 2.5 Gbit/s
‌ 5 Gbit/s
‌ 10 Gbit/s
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 60603-7 插拔面
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 41.657 g
原产国 德国
GTIN 5713140054004
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408