2. 系列
  3. 产品
  4. 09 45 145 1521

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

物料编号: 09 45 145 1521


PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

图片仅供参考。请参阅产品说明。

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6APushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
连接器

PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A

物料编号: 09 45 145 1521

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 连接器组 刺破接线 插针: 8 PushPull 材料: 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
原件 连接器组
系列 HARTING PushPull (V4)
RJ45
接线方式 刺破接线
锁定类型 PushPull
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 8
包装内容 包含带RJ45连接器、屏蔽和电缆紧固件的底座
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.22 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 28/7 ... AWG 24/7 绞线
线芯外径 ≤1.05 mm
极限温度 [-40] ... [+70 °C]
存储温度 +5 ... +50 °C
拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.5 ... 10 mm
传输特性 Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
数据速率 10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
ECHA SCIP 编号 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET false
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 4.85 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140223745
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页