3. 09 45 145 9011

PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

物料编号: 09 45 145 9011


PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

物料编号: 09 45 145 9011

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

连接器 电缆连接器 压接针 额定电流: ‌5 A 插针: 10 铜合金 PushPull 材料: 聚酰胺 (PA) 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 Signal
原件 电缆连接器
系列 HARTING PushPull (V4)
接线方式 压接针
锁定类型 PushPull
屏蔽 完全屏蔽360°屏蔽触点
针数 10
包装内容 包含塑料底座和母插芯
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤ 2.1 mm
针间距(接线端) 2.4 mm
3 mm
针间距(插拔端) 2.4 mm
3 mm
额定电流 ‌ 5 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
放电距离 ≥ 1.1 mm
爬电距离 ≥ 1.1 mm
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
存储温度 +5 ... +50 °C
拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
插入力 ‌ 50 N
拔出力 ‌ 50 N
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.5 ... 10 mm
测试电压U r.m.s. 1.5 kV (接头-接头)
1.5 kV (接点-地)
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
萘
PFAS 无
材料(插针) 铜合金
材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET 否
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 43.6 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140223578
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408