2. 系列
  3. 产品
  4. 09 46 145 3421

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

物料编号: 09 46 145 3421


PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

物料编号: 09 46 145 3421

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 连接器组 压接针 额定电流: ‌16 A 插针: 2 PushPull 材料: 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 连接器组
系列 HARTING PushPull (V4)
接线方式 压接针
锁定类型 PushPull
屏蔽 无屏蔽
针数 2
接地针 true
包装内容 无插针
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 绞线
额定电流 16 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 [-40] ... [+70 °C]
拧紧力矩 1.3 ... ‌1.5 Nm
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
电缆直径 4.5 ... 10 mm
抗震 10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 25 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET false
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 20 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140223707
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408
上一页
下一页