国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  4. 09 46 500 3401

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

物料编号: 09 46 500 3401


HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

图片仅供参考。请参阅产品说明。

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3pHPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
连接器

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

物料编号: 09 46 500 3401

查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
免费样品
产品咨询

属性概览

连接器 母头 压接针 额定电流: ‌16 A 插针: 2 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 绞线

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 母头
系列 HARTING PushPull (V4)
接线方式 压接针
锁定类型 PushPull
屏蔽 无屏蔽
针数 2
接地针 是
包装内容 无插针
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm² 绞线
导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 12 绞线
线芯外径 2.9 mm
线芯外径_COOP ≤
额定电流 16 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +70 °C
剥线长度 5 mm 芯数
30 mm 电缆外被
插拔次数 750
插拔次数_COOP ≥
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 2.4 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140065536
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522